Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS
Schüler Software

Leistungsstarke Computersoftware mit einem Computer-Algebra-System (CAS), das von der Mittelstufe bis zu weiterführenden Schulen in puncto Mathematik und Naturwissenschaften alle Anforderungen des Lehrplans erfüllt.

Python ist jetzt in die TI-Nspire™ CX II-T und
TI-Nspire™ CX II-T CAS Graphikrechner und Software integriert. Python ist weit verbreitet und entspricht den Anforderungen der Lehrpläne an eine objektorientierte Programmiersprache.

Neue Wege des Verstehens

Neue und schnellere interaktive Möglichkeiten motivieren die Schüler, Mathematik besser zu verstehen und sich näher damit zu befassen:

  • Animierter Pfadplot
    Visualisieren von Funktions-, Parametrik- und Polar-Graphen in Echtzeit während des Zeichnens
  • Dynamische Koeffizientenwerte
    Untersuchen direkter Verbindungen zwischen dynamischen Koeffizienten in Gleichungen und Graphen
  • Punkte nach Koordinaten
    Schnelles Erstellen dynamischer Punkte definiert durch Koordinaten, Schieberegler oder Ausdrücke
  • Beschriftung der Koordinatenachsen
    Beschriften von Achsenskalen zur Herstellung visueller Kontexte, die das Verständnis erleichtern
  • Verbesserungen bei der Programmierung mit TI-Basic
    Schreiben von Codes zur visuellen Veranschaulichung wichtiger Konzepte im MINT-Fächerbereich
  • Python Programmieren
    Programmieren Sie in Python unter Verwendung der TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner und Software.
  • deSolve-Assistent
    Weniger Syntaxfehler beim Lösen von Differenzialgleichungen
  • Deaktivieren von CAS
    Einfaches Deaktivieren algebraischer Funktionalität im Press-to-Test-Modus oder in den Dokumenteneinstellungen.

Individuelles Lernen

Mathematische Fragestellungen können Sie mithilfe der integrierten Module aus unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen und bearbeiten. Zudem können Module dynamisch miteinander verknüpft werden. Dies hilft, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen.



Calculator
Eingabe und Berechnungen in mathematischer Schreibweise – wie im Schulbuch.
Lists & Spreadsheet
Listeneditor und Tabellenkalkulation.
Graphs
Graphische Darstellung und Analyse von Funktionen.
Data & Statistics
Interaktives Statistikprogramm, das umfangreiche Analysen von Daten aus Lists & Spreadsheet ermöglicht und graphisch darstellt (Histogramm, Boxplot etc)
Geometry
Zeichnen und Analyse geometrischer Objekte (Kreise, Dreiecke, Rechtecke usw.).
Notes
Textverarbeitung. Einfügen interaktiver Felder, die dynamisch mit anderen Apps verknüpft sind.
DataQuest™
Messwerterfassung und Analyse einfach per "Plug&Play".
TI-Nspire CX II Programming icon Programmieren
Programmieren Sie wahlweise in Python oder TI Basic.

Konzepte der höheren Mathematik

Erkunden Sie zusätzlich zu den numerischen Standardberechnungen auch symbolische Algebra und symbolische Differentialrechnung. Bei Schritt-für-Schritt-Berechnungen in Arithmetik, Algebra und Differentialrechnung werden exakte Werte in Form von Variablen wie x und y, Wurzeln und Pi angezeigt.

Mathematische Verbindungen

Mehrere parallel angezeigte Darstellungsformen lassen die Zusammenhänge bei mathematischen Änderungen durch sofortige Aktualisierung erkennen. Auf diese Weise wird das Verständnis von Konzepten unabhängig vom individuellen Lernstil des jeweiligen Schülers gefördert.

Erstellung dynamischer Dokumente

Fügen Sie mit der Funktion PublishView™ TI-Nspire™-Anwendungen, Text, Hyperlinks, Bilder oder Videos hinzu und erstellen Sie auf interaktive Weise Arbeitsblätter, Berichte und Hausaufgaben.

Anschauliche Konzepte

Neben der normalen Computeransicht können Sie Dokumente auch in der speziellen Handheldansicht bearbeiten, wo die Dokumente so angezeigt werden wie auf dem Display des TI-Nspire™ CX Handhelds.

Bequeme Datenübertragung

Die Schüler können ihre Arbeit ganz bequem von ihrem TI-Nspire™ CX Handheld auf einen Computer übertragen und ihre Aufgaben somit außerhalb der Schule, zu Hause oder in der Bibliothek fertigstellen.

Kombination aus Handheld und Software

2 in 1: Die TI-Nspire™ Software für Schüler wird automatisch mit dem TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld mitgeliefert. Sichern Sie sich das Gesamtpaket jetzt bei Ihrem Händler vor Ort.