Alle Produkte der TI-Nspire™ CX Plattform greifen nahtlos ineinander. Nutzen Sie Graphikrechner, Software, Apps und Zubehör einzeln oder als integrierte Lösung. Schaffen Sie in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik eine einheitliche Lernumgebung, die den Forscherdrang, die Motivation und das Verständnis Ihrer Schülerinnen und Schüler fördert. Machen Sie Mathematik lebendig!
Ein Update für das aktuelle TI-Nspire™ CAS steht rechtzeitig zur Verfügung. Nach erfolgreicher Prüfung durch das Sekretariat der Kultusministerkonferenz wird dieses Update den Anforderungen für das Abitur 2030 entsprechen. Lehrkräfte und Schüler, die im Schuljahr 2023/24 ein TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld erwerben, können rechtzeitig zur Vorbereitung und Ablegung der Prüfungen im Jahr 2030 das kostenlose Update des Betriebssystems nutzen.
Kompetenzvermittlung Programmieren
Die TI-Nspire™ CX Technologie unterstützt die praxisorientierte Anwendung von Programmieraufgaben: In Kombination mit dem
TI-Innovator™ Hub und Rover entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch technische Zusammenhänge.
Schaffen Sie eine einheitliche Lernumgebung
CAS zur Evaluation
Bestellen Sie das TI-Nspire™ CX II-T CAS Lehrer-Kombi-Paket kostenlos zum Test.Eine Lösung

..für alle MINT-Fächer.
Dokumente
können Sie auf Handheld, Computer und iPad® speichern und untereinander austauschen.
Dynamisch verlinkte Apps
ermöglichen vielseitige Darstellungsoptionen
TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner
Robuste Werkzeuge für den Unterricht und daheim
Beide TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner verfügen über ein hochauflösendes Display in Farbe, eine einheitliche Benutzeroberfläche und umfangreiche Graphikfunktionen.
TI-Nspire™ CX II-T CAS
Das integrierte CAS Modul (Computeralgebrasystem) ermöglicht die Ausführung symbolischer Berechnungen. Neu: Das CAS Modul kann auch deaktiviert werden.
TI-Nspire™ CX II-T
Das TI-Nspire CX II-T Handheld ist ein numerischer Graphikrechner. Neu: Jetzt auch mit Exact Math!
Die TI-Nspire™ CX Technologie (OS 5.3) ist für den neuen Prüfungsmodus via Testcode und die erweiterten Programmiermöglichkeiten mit BBC micro:bit mit dem Comenius EduMedia Siegel 2021 ausgezeichnet worden. Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) fördert seit 1995 mit Comenius-EduMedia-Auszeichnungen pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende IKT-basierte Bildungsmedien.

TI-Nspire™ CX Software
TI-Nspire™ CX Premium Lehrer-Software
Die Lehrer-Software erleichtert Ihnen die Unterrichtsvorbereitung und bietet zusätzliche Demonstrationsmöglichkeiten im Unterricht:
Live Presenter
Nutzen Sie die neue Live-Presenter-Funktion, um das Display eines Schülerrechners für jeden sichtbar zu projizieren. Dies animiert zum interaktiven Austausch innerhalb der Klasse.
TI-SmartView™ Emulator
Demonstrieren Sie vor der Klasse Aufgaben und Lösungsschritte anschaulich am interaktiven Whiteboard.
Question App
Formulieren Sie Fragen, die Ihnen als Benotungsgrundlage oder den Schülern zur Beurteilung ihres Kenntnisstandes dienen.
TI-Nspire™ CX Schüler-Software
Für eine parallele Lernerfahrung: Das Handheld ist inklusive der passenden Software für Zuhause (Einzelplatzlizenz für Mac® oder PC).
TI-Nspire™ CX Schüler-Software
beinhaltet alle Apps und Funktionen des TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechners.
Weitere Informationen
TI-Nspire™ CX CAS Schüler-Software
beinhaltet alle Apps und Funktionen des TI-Nspire™ CX II-T CAS.
Weitere Informationen
TI-Nspire™ Apps für iPad®
TI-Nspire™ CAS App für iPad®
Die ausgezeichnete TI-Nspire CAS App ist ideal für Schule und Studium, für zu Hause und unterwegs.
Mehr Informationen
TI-Nspire™ App für iPad®
Auch als numerische Variante erhältlich.
Mehr Informationen
TI-Nspire™ CX II Connect
TI-Nspire™ CX II Connect ist eine webbasierte App für PC, Mac® und Chromebook™ Notebook. Die App verbindet Ihren TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner mit Ihrem Computer und ermöglicht es Ihnen, Screenshots zu machen, Dateien zu übertragen, das Betriebssystem zu aktualisieren und den Prüfungsmodus zu beenden – alles kombiniert in einer Funktion.
Jetzt starten Mehr Informationen
Praxisorientierter MINT-Unterricht
Programmieren. Experimentieren. Verstehen.
Vermitteln Sie Ihrer Klasse die Grundlagen der Programmierung und lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler realitätsnah technische Zusammenhänge entdecken.
Programmierung in TI-Basic
Einfach zu lehrende, einfach zu erlernende Programmiersprache zur Untersuchung von MINT-Konzepten.
TI-Innovator™ Rover
Der Rover ist ein programmierbares Roboterfahrzeug. Damit bringen Sie Mathematik in Bewegung.
TI-Innovator™ Hub mit
TI-LaunchPad™ Board
Mit dem Hub gelingt Ihnen ein schneller Einstieg in die Programmierung. Das robuste Gehäuse ist ideal für den Schulalltag.
Ob im Klassenzimmer, im Schullabor oder im Freien - lassen Sie Ihre Klasse eigenständig naturwissenschaftliche Experimente durchführen. Im Handumdrehen werden Daten erfasst, ausgetauscht und analysiert.
Vernier DataQuest™ App
In das Betriebssystem der Handhelds und in die Software bereits integriert.
Vernier Sensoren
Sie haben die Wahl zwischen über 80 unterstützten Vernier Sensoren
Zubehör
Akkuladen statt Batteriewechsel
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handhelds mit dem TI Power.Adapter oder der TI-Nspire™ CX Dockingstation.
TI-Nspire™ CX Dockingstation
Laden Sie bis zu 10 Handhelds gleichzeitig; schnelle Dokumentenübertragung und Betriebssystem-Updates
Stöbern, herunterladen und teilen!
Praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht, Videos, Links und mehr.
T³™ Lehrerfortbildungsprojekt
T³ bietet pädagogisch-didaktische Unterstützung in Form von Fortbildungen, Tagungen, Materialien und im Rahmen themenspezifischer Projekte.
Chromebook™ ist ein Warenzeichen von Google LLC
*Der Preisnachlass und seine Anwendungsbedingungen liegen in der alleinigen Verantwortung der an der Aktion teilnehmenden Händler.