TI-Nspire™ CX II-T and TI-Nspire™ CX II-T CAS Technische Daten
Hardware | Display | ||
![]() |
Speicher 90+ MB Ablagespeicher / 64MB Arbeitsspeicher |
![]() |
Farbe Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung |
![]() |
Stromversorgung Integrierter TI-Akku (Der TI-Akku kann nach dem Laden bis zu einer Woche halten.) Mehr Informationen |
![]() |
Größe 320 x 240 Pixel (3.2" diagonal) |
![]() |
Verbindung USB-Kabel im Lieferumfang enthalten |
![]() |
Auflösung 125 DPI; Farbtiefe 16 Bit |
![]() |
Handbuch Laden Sie das TI-Nspire™ CX Handbuch herunter.Herunterladen |
![]() |
3 Jahre Herstellergarantie auf alle TI-Nspire™ CX II Graphikrechner |
Hardware | |
![]() |
Speicher 90+ MB Ablagespeicher / 64MB Arbeitsspeicher |
![]() |
Stromversorgung Integrierter TI-Akku (Der TI-Akku kann nach dem Laden bis zu einer Woche halten.) Mehr Informationen |
![]() |
Verbindung USB-Kabel im Lieferumfang enthalten |
![]() |
Handbuch Laden Sie das TI-Nspire™ CX Handbuch herunter.Herunterladen |
Display | |
![]() |
Farbe Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung |
![]() |
Größe 320 x 240 Pixel (3.2" diagonal) |
![]() |
Auflösung 125 DPI; Farbtiefe 16 Bit |
![]() |
3 Jahre Herstellergarantie auf alle TI-Nspire™ CX II Graphikrechner |
Integrierte Funktionen
- CAS-Funktionen (gilt nur für TI-Nspire™ CX II-T CAS)
- Deaktivieren von CAS (gilt nur für TI-Nspire™ CX II-T CAS)
- Mehrere graphische Darstellungsfunktionen, die gleichzeitig definiert, gespeichert, dargestellt und analysiert werden können
- Benutzerdefinierte Listenbezeichnungen in Lists & Spreadsheets
- Elf interaktive Zoomfunktionen
- Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Diagrammmodi
- Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maximalwerten, Minimalwerten, Integralen und Ableitungen
- Sechs verschiedene Diagrammarten und 15 Farben stehen zur Auswahl, um die Darstellung jedes einzelnen Diagramms zu ändern
- Die Matrixoperationen umfassen Kehrwert, Determinante, Transponierte, Erweiterung, Treppennormalform und Elementarreihe. Konvertieren von Matrizen in Listen und umgekehrt. Berechnen von Eigenwerten und Eigenvektoren
- Listenbasierte statistische Analyse mit einer und zwei Variablen, einschließlich den logistischen, sinusförmigen, Median-Median-, linearen, logarithmischen, exponentiellen, Potenz-, quadratisch polynomischen, kubisch polynomischen und biquadratisch polynomischen Regressionsmodellen
- Drei statistische Plotdefinitionen für Punktwolken, xy-Linien-Plots, Histogramme, reguläre und geänderte Box- und Whisker-Plots und Normalwahrscheinlichkeits-Plots
- Erweiterte statistische Analysen, einschließlich 10 Hypothesetestfunktionen, sieben Sicherheitswahrscheinlichkeitsfunktionen und Einweganalysen der Varianz
- Achtzehn Verteilungsfunktionen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, einschließlich kumulativer Verteilungsfunktion (KVF), Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) und inverser Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion für normale, Chi-Quadrat-, t- und F-Verteilungen, dazu KVF und WDF für Binomial-, geometrische und Poisson-Verteilung.
- Integrierte interaktive Geometriefunktionen
- Schnelle Bedienung durch Alpha-Tasten
- Einfache Dropdown-Menüs bilden die intuitive Bedienung vertrauter Computerfunktionen nach
- TI-Nspire™ -Dokumente (.tns-Dateien)
- Verwendung von Bildern (Dateiformate JPEG, JPG, BMP, PNG), die mit graphischen Elementen überlagert werden können
- Schüler untersuchen mathematische Ausdrücke in Symbolform, sehen Muster und verstehen die mathematischen Vorgänge, die den Formeln zu Grunde liegen.
- Mehrere Darstellungsformen eines einzigen Problems: algebraisch, graphisch, geometrisch, numerisch und schriftlich.
- Chem Box ermöglicht die bequeme Eingabe von chemischen Formeln und Gleichungen
- Die Bearbeitung einer Darstellung aktualisiert sofort die verknüpften Darstellungen und zeigt dadurch sinnvolle Verbindungen ohne Bildschirmwechsel an. Verschieben Sie beispielsweise eine als Diagramm dargestellte Funktion, um die Auswirkungen auf entsprechende Gleichungen und Datenlisten anzuzeigen.
- Eine spezielle Programmierumgebung mitsamt Programmierbibliotheken ermöglicht umfassenden Zugriff auf benutzerdefinierte Funktionen und Programme.
- Updates möglich von Betriebssystem (OS) und Software Unterstützung der Messwerterfassung
- Kompatibel mit TI-Nspire Lab Cradle, dem USB-Sensor Vernier EasyLink® und dem Temperatursensor Vernier EasyTemp® zur Erfassung und Analyse von Echtdaten
Datenerfassungsunterstützung
- Kompatibel mit TI-Nspire Lab Cradle, dem USB-Sensor Vernier EasyLink® und dem Temperatursensor Vernier EasyTemp® zur Erfassung und Analyse von Echtdaten
Programmieren
- Sie haben die Wahl zwischen den Programmiersprachen TI Basic und Python.
- Eine spezielle Programmierumgebung mitsamt Programmierbibliotheken für den umfassenden Zugriff auf benutzerdefinierte Funktionen und Programme