Education Technology

TI-Nspire™ CX Software & App für iPad®

Ihr Plus zum Handheld : Verwenden Sie neben Ihrem Handheld auch die passende Software-Lösung oder App für iPad®.

Zukunftssicher von CAS zu MMS: Ein Update für die aktuelle TI-Nspire™ CX CAS Produktfamilie steht rechtzeitig zur Verfügung. Nach erfolgreicher Prüfung durch das Sekretariat der Kultusministerkonferenz wird dieses Update den Anforderungen für das Abitur 2030 entsprechen.

TI-Nspire™ CX Premium Lehrer Software

Die Lehrer-Software entspricht dem Funktionsumfang des Handhelds. Zusätzliche Features erleichtern Ihnen die Unterrichtsvorbereitung daheim und bietet Demonstrationsmöglichkeiten im Unterricht.

Gemeinsames Lernen

Demonstrieren Sie als Lehrkraft vor der Klasse Aufgaben und Lösungsschritte anschaulich am interaktiven Whiteboard. Nutzen Sie die Live-Presenter-Funktion, um das Display eines Schülerrechners für jeden sichtbar zu projizieren. Dies animiert zum interaktiven Austausch innerhalb der Klasse und trägt zum Lernerfolg Ihrer Schülerinnen und Schüler wesentlich bei.

Individuelles Lehren

Mathematische Fragestellungen können Sie mithilfe der integrierten Module aus unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen und bearbeiten (lassen). Zudem können Module dynamisch miteinander verknüpft werden. Dies hilft, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen.


Calculator
Eingabe und Berechnungen in mathematischer Schreibweise – wie im Schulbuch.
Lists & Spreadsheet
Listeneditor und Tabellenkalkulation.
Graphs
Graphische Darstellung und Analyse von Funktionen.
Data & Statistics
Interaktives Statistikprogramm, das umfangreiche Analysen von Daten aus Lists & Spreadsheet ermöglicht und graphisch darstellt (Histogramm, Boxplot etc)
Geometry
Zeichnen und Analyse geometrischer Objekte (Kreise, Dreiecke, Rechtecke usw.).
Notes
Textverarbeitung. Einfügen interaktiver Felder, die dynamisch mit anderen Apps verknüpft sind.
DataQuest™
Messwerterfassung und Analyse einfach per "Plug&Play".
TI-Nspire CX II Programming icon Programmieren
Programmieren Sie wahlweise in Python oder TI Basic.

Präsentation vor der Klasse

Demonstrieren Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die Bedienung des Graphikrechners am Interaktiven Whiteboard - Schritt für Schritt.

Vorbereitung daheim

Screenshots erstellen, Bilder einfügen, Skript vorbereiten und vieles mehr, bequem zu Hause am PC.

Technische Daten

Integrierte Funktionen
  • Deaktivieren von CAS - Einfaches Deaktivieren algebraischer Funktionalität im Press-to-Test-Modus oder in den Dokumenteneinstellungen.
  • deSolve-Assistent - Weniger Syntaxfehler beim Lösen von Differenzialgleichungen.
  • Zwei Softwareprogramme: (1) TI-Nspire™ Software für Lehrer und (2) TI-Nspire™ CAS Lehrer Software, die die integrierten CAS-Funktionen (Computeralgebrasystem) umfasst.
  • Zusätzliche Funktion Mathematische Zeichnung, die die freien Formen in perfekte Formen umwandelt.
  • Integrierter Emulator TI-SmartView™, mit dem sich die Nutzung des TI-Nspire™ Handhelds demonstrieren lässt.
  • Question App zur Erstellung von Fragen unterschiedlicher Art, u. a. freie Antwort, Multiple Choice, wahr/falsch, Gleichungen, Koordinatenpunkte, Bilder und Ausdrücke.
  • Funktions-, parametrische, Polar-, Sequenz- und 3D-Diagramme
  • Mehrere graphische Darstellungsfunktionen, die gleichzeitig definiert, gespeichert, dargestellt und analysiert werden können
  • Benutzerdefinierte Listenbezeichnungen in Lists & Spreadsheets
  • Elf interaktive Zoomfunktionen
  • Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Diagrammmodi
  • Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maximalwerten, Minimalwerten, Integralen und Ableitungen
  • Sechs verschiedene Diagrammarten und 15 Farben stehen zur Auswahl, um das Aussehen jedes einzelnen dargestellten Diagramms zu ändern
  • Die Matrixoperationen umfassen Kehrwert, Determinante, Transponierte, Erweiterung, Treppennormalform und Elementarreihe. Konvertieren von Matrizen in Listen und umgekehrt. Berechnen von Eigenwerten und Eigenvektoren
  • Listenbasierte statistische Analyse mit einer und zwei Variablen, einschließlich den logistischen, sinusförmigen, Median-Median-, linearen, logarithmischen, exponentiellen, Potenz-, quadratisch polynomischen, kubisch polynomischen und biquadratisch polynomischen Regressionsmodellen
  • Drei statistische Plotdefinitionen für Punktwolken, xy-Linien-Plots, Histogramme, reguläre und geänderte Box- und Whisker-Plots und Normalwahrscheinlichkeits-Plots
  • Erweiterte statistische Analysen, einschließlich 10 Hypothesetestfunktionen, sieben Sicherheitswahrscheinlichkeitsfunktionen und Einweganalysen der Varianz
  • Achtzehn Verteilungsfunktionen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, einschließlich kumulativer Verteilungsfunktion (KVF), Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) und inverser Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion für normale, Chi-Quadrat-, t- und F-Verteilungen, dazu KVF und WDF für Binomial-, geometrische und Poisson-Verteilung.
  • Integrierte interaktive Geometriefunktionen
  • Schnelle Bedienung durch Alpha-Tasten
  • Einfache Dropdown-Menüs bilden die intuitive Bedienung vertrauter Computerfunktionen nach
  • TI-Nspire™ -Dokumente (.tns-Dateien) Speichern und Überprüfen der Arbeit; Erstellen und Speichern von TI-Nspire™ -Dokumenten (.tns-Dateien) Dateien kompatibel mit TI-Nspire™ Software und TI-Nspire™ Handhelds Weitergabe durch integrierte E-Mail- und Dropbox-Funktionen
  • Verwendung von Bildern (Dateiformate JPEG, JPG, BMP, PNG), die mit graphischen Elementen überlagert werden können
  • Schüler untersuchen mathematische Ausdrücke in Symbolform, sehen Muster und verstehen die mathematischen Vorgänge, die den Formeln zu Grunde liegen.
  • Mehrere Darstellungsformen eines einzigen Problems: algebraisch, graphisch, geometrisch, numerisch und geschrieben.
  • Chem Box ermöglicht die bequeme Eingabe von chemischen Formeln und Gleichungen
  • Die Bearbeitung einer Darstellungen aktualisiert sofort die verknüpften Darstellungen und zeigt dadurch sinnvolle Verbindungen ohne Bildschirmwechsel an. Verschieben Sie beispielsweise eine als Diagramm dargestellte Funktion, um die Auswirkungen auf entsprechende Gleichungen und Datenlisten anzuzeigen.
Systemanforderungen

Windows® Systemanforderungen

  • OS: Windows® 11
  • Kompatibel mit 64-Bit-Betriebssystemen
  • Prozessor Intel Core I3 oder nachfolgende Generation
  • Speicher: 8 GB  Arbeitsspeicher (Empfohlen 16 GB)
  • Lagerung: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung.

Mac®-Systemanforderungen

  • OS: macOS® 15, macOS® 26 (Intel®-Plattform und Apple® Silicon mit Rosetta® 2*)
  • Processor: Jeder Mac 2017 oder neuer
  • Speicher: 8 GB
  • Lagerung: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768
  • Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung.

*MacOS 27 ist die letzte Version mit vollständiger Unterstützung für Rosetta 2. TI-Software, die Rosetta 2 verwendet, kann unter macOS 28 oder höher nicht betrieben werden.

Lizenzierungsoptionen

Einzelbenutzer-Abonnementlizenz

  • Kontobasierte Lizenzierung
  • Ermöglicht den Zugriff auf die Software für ein Konto
  • Ein-Jahres-Abonnements verfügbar

Mehrbenutzer-Abonnementlizenz

  • Kontobasierte Lizenzierung
  • Ermöglicht den Zugriff auf die Software für mehrere Konten
  • Ein-Jahres-Abonnements verfügbar
Programmieren & Messwerterfassung
  • Sie haben die Wahl zwischen den Programmiersprachen TI Basic und Python.
  • Eine spezielle Programmierumgebung mitsamt Programmierbibliotheken ermöglicht umfassenden Zugriff auf benutzerdefinierte Funktionen und Programme.
  • Kompatibel mit TI-Nspire™ Lab Cradle, dem USB-Sensor Vernier EasyLink® und dem Temperatursensor Vernier EasyTemp® zur Erfassung und Analyse von Echtdaten sowie Vernier Go pro Sensoren
Kompatibilität mit Grafikrechnern

Kompatibel mit:

  • TI-Nspire™ CX
  • TI-Nspire™ CX CAS
  • TI-Nspire™ CX II-T
  • TI-Nspire™ CX II-T CAS
Support

TI-Nspire™ CX CAS Schüler Software

Die Schüler Software entspricht dem Funktionsumfang des Handhelds.

Für eine parallele Lernerfahrung 

2 in 1: Die TI-Nspire™  CX CAS Schüler Software wird automatisch mit dem TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld mitgeliefert. Sichern Sie sich das Gesamtpaket jetzt bei Ihrem Händler.

Vorteil: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Arbeit ganz bequem von ihrem TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld auf einen Computer übertragen und ihre Aufgaben bequem daheim am Computer fertigstellen - oder umgekehrt erledigte Hausaufgaben vom Computer auf das Handheld übertragen.

Individuelles Lernen

Mathematische Fragestellungen können Sie mithilfe der integrierten Module aus unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen und bearbeiten. Zudem können Module dynamisch miteinander verknüpft werden. Dies hilft, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen.

 
Calculator
Eingabe und Berechnungen in mathematischer Schreibweise – wie im Schulbuch.
Lists & Spreadsheet
Listeneditor und Tabellenkalkulation.
Graphs
Graphische Darstellung und Analyse von Funktionen.
Data & Statistics
Interaktives Statistikprogramm, das umfangreiche Analysen von Daten aus Lists & Spreadsheet ermöglicht und graphisch darstellt (Histogramm, Boxplot etc)
Geometry
Zeichnen und Analyse geometrischer Objekte (Kreise, Dreiecke, Rechtecke usw.).
Notes
Textverarbeitung. Einfügen interaktiver Felder, die dynamisch mit anderen Apps verknüpft sind.
DataQuest™
Messwerterfassung und Analyse einfach per "Plug&Play".
TI-Nspire CX II Programming icon Programmieren
Programmieren Sie wahlweise in Python oder TI Basic.

Anschauliche Konzepte

Die Software unterstützt den Lernprozess: Je nach Wahl des Moduls ergibt sich ein neuer Blickwinkel und ein neuer Weg des Verstehens. Mehrere Module lassen sich im Split Screen parallel darstellen; durch die dynamische Verknüpfung werden Abhängigkeiten direkt nachvollziehbar. Integrieren Sie Bilder aus dem Alltag und stellen Sie so den Praxisbezug her.

Ansichtssache

Neben der normalen Computeransicht können Sie Dokumente auch in der speziellen Handheldansicht bearbeiten, wo die Dokumente so angezeigt werden wie auf dem Display des TI-Nspire™ CX II-T CAS Handhelds.

Prüfungssicher

Im Press-to-Test-Modus wird während der Prüfung der Zugriff auf die gespeicherten Dokumente, Dateien, Anwendungen sowie Bilder gesperrt, ohne diese zu löschen. Einfach einzurichten via Testcocde.

Mehr zum Prüfungsmodus 

Technische Daten

Integrierte Funktionen
  • CAS-Funktionen (Computeralgebrasystem)
  • Zusätzliche Funktion Mathematische Zeichnung, die die freien Formen in perfekte Formen umwandelt.
  • Funktions-, parametrische, Polar-, Sequenz- und 3D-Diagramme
  • Mehrere graphische Darstellungsfunktionen, die gleichzeitig definiert, gespeichert, dargestellt und analysiert werden können
  • Benutzerdefinierte Listenbezeichnungen in Lists & Spreadsheets
  • Elf interaktive Zoomfunktionen
  • Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Diagrammmodi
  • Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maximalwerten, Minimalwerten, Integralen und Ableitungen
  • Sechs verschiedene Diagrammarten und 15 Farben stehen zur Auswahl, um das Aussehen jedes einzelnen dargestellten Diagramms zu ändern
  • Die Matrixoperationen umfassen Kehrwert, Determinante, Transponierte, Erweiterung, Treppennormalform und Elementarreihe. Konvertieren von Matrizen in Listen und umgekehrt. Berechnen von Eigenwerten und Eigenvektoren
  • Listenbasierte statistische Analyse mit einer und zwei Variablen, einschließlich den logistischen, sinusförmigen, Median-Median-, linearen, logarithmischen, exponentiellen, Potenz-, quadratisch polynomischen, kubisch polynomischen und biquadratisch polynomischen Regressionsmodellen
  • Drei statistische Plotdefinitionen für Punktwolken, xy-Linien-Plots, Histogramme, reguläre und geänderte Box- und Whisker-Plots und Normalwahrscheinlichkeits-Plots
  • Erweiterte statistische Analysen, einschließlich 10 Hypothesetestfunktionen, sieben Sicherheitswahrscheinlichkeitsfunktionen und Einweganalysen der Varianz
  • Achtzehn Verteilungsfunktionen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, einschließlich kumulativer Verteilungsfunktion (KVF), Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) und inverser Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion für normale, Chi-Quadrat-, t- und F-Verteilungen, dazu KVF und WDF für Binomial-, geometrische und Poisson-Verteilung.
  • Integrierte interaktive Geometriefunktionen
  • Schnelle Bedienung durch Alpha-Tasten
  • Einfache Dropdown-Menüs bilden die intuitive Bedienung vertrauter Computerfunktionen nach
  • TI-Nspire™ -Dokumente (.tns-Dateien) Speichern und Überprüfen der Arbeit; Erstellen und Speichern von TI-Nspire™ -Dokumenten (.tns-Dateien) Dateien kompatibel mit TI-Nspire™ Software und TI-Nspire™ Handhelds Weitergabe durch integrierte E-Mail- und Dropbox-Funktionen
  • Verwendung von Bildern (Dateiformate JPEG, JPG, BMP, PNG), die mit graphischen Elementen überlagert werden können
  • Schüler untersuchen mathematische Ausdrücke in Symbolform, sehen Muster und verstehen die mathematischen Vorgänge, die den Formeln zu Grunde liegen.
  • Mehrere Darstellungsformen eines einzigen Problems: algebraisch, graphisch, geometrisch, numerisch und geschrieben.
  • Chem Box ermöglicht die bequeme Eingabe von chemischen Formeln und Gleichungen
  • Die Bearbeitung einer Darstellungen aktualisiert sofort die verknüpften Darstellungen und zeigt dadurch sinnvolle Verbindungen ohne Bildschirmwechsel an. Verschieben Sie beispielsweise eine als Diagramm dargestellte Funktion, um die Auswirkungen auf entsprechende Gleichungen und Datenlisten anzuzeigen.
Systemanforderungen

Windows® Systemanforderungen

  • Windows® 10, Windows® 11
  • Kompatibel mit 64-Bit-Betriebssystemen
  • Prozessor Intel Core I3 oder nachfolgende Generation (ausser Intel Atom)
  • 8 GB Arbeitsspeicher (Empfohlen 16 GB)
  • Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung.

Mac®-Systemanforderungen

  • macOS® 14, macOS® 15 (Intel-Plattform und Apple Silicon mit Rosetta2)
  • Processor: Jeder Mac 2015 oder neuer
  • Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
  • Bildschirmauflösung: 1024 x 768
  • Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung.
Lizenzierungsoptionen

Einzelbenutzer-Abonnementlizenz

  • Kontobasierte Lizenzierung
  • Ermöglicht den Zugriff auf die Software für ein Konto
  • Ein-Jahres-Abonnements verfügbar

Mehrbenutzer-Abonnementlizenz

  • Kontobasierte Lizenzierung
  • Ermöglicht den Zugriff auf die Software für mehrere Konten
  • Ein-Jahres-Abonnements verfügbar
Programmieren & Messwerterfassung
  • Sie haben die Wahl zwischen den Programmiersprachen TI Basic und Python.
  • Eine spezielle Programmierumgebung mitsamt Programmierbibliotheken ermöglicht umfassenden Zugriff auf benutzerdefinierte Funktionen und Programme.
  • Kompatibel mit TI-Nspire™ Lab Cradle, dem USB-Sensor Vernier EasyLink® und dem Temperatursensor Vernier EasyTemp® zur Erfassung und Analyse von Echtdaten sowie Vernier Go pro Sensoren
Kompatibilität mit Graphikrechnern

Kompatibel mit:

  • TI-Nspire™ CX
  • TI-Nspire™ CX CAS
  • TI-Nspire™ CX II-T
  • TI-Nspire™ CX II-T CAS
Support

Einblick in die fabelhafte Welt der Nspire™ CAS App für iPad ®

Anhand einer dreiteiligen Beispielaufgabe vom Parabelsprung des Roten Riesenkängurus in Australien zeigt Magda, dass die App nicht nur ein einfacher Rechenknecht ist, sondern - gewusst wie - Schülern dabei helfen kann, ihre Lösungswege übersichtlich zu strukturieren und nachvollziehbar zu dokumentieren. Vorgestellt werden grundlegende Funktionen der TI-Nspire™ CAS-App für iPad® .


TI-Nspire™ CAS App für iPad® Eine App. Die ganze Mathematik.

Die leistungsstarke App für Ihr iPad®. Ideal für Schule und Hochschule, zu Hause und unterwegs.

10 Vorteile der App auf einen Blick

  1. Sehr übersichtliche Menuführung in deutscher Sprache, für Schülerinnen und Schüler optimiert 
  2. Nur zwei Tastaturen (mathematische und QWERTZ Tastatur) 
  3. Mathematische Vorlagen wie im Mathematikbuch (statt Eingabe der Befehle) 
  4. Dynamisch verknüpfte Module (Calculator, Graphs, Geometry, List & Spreadsheets, Data & Statistics und Notes) 
  5. Das Dokument wird in einer tns-Datei gespeichert; es kann in separate Aufgaben mit eigener Variablenbelegung gegliedert werden 
  6. Abspeichern in der Cloud ohne vorherige Registrierung 
  7. Stabile App mit einfachem Prüfungsmodus via Testcode 
  8. Betrugssicheres Prüfungsprotokoll mit TI-Wasserzeichen und individueller Sitzungs-ID 
  9. Die App ist Teil der TI-Nspire™ CX CAS Lehr- und Lernplattform 
  10. Regelmäßige, kostenlose Updates

Prüfungssicher

Der integrierte Prüfungsmodus verhindert den Zugriff auf Dateien, Ordner und den Fotoeditor, bietet Optionen zum Aktivieren bestimmter Funktionen - und kann mithilfe eines praktischen Testcodes schnell und einfach für Prüfungen eingerichtet werden.

Das Aktivieren des Flugmodus ist optional.

Hier finden Sie eine einfache Anleitung wie Sie in Ihrer App den Prüfungsmodus aktivieren.

Individuelles Lernen

Die TI-Nspire™ CAS App für iPad® basiert auf der innovativen TI-Nspire™-Technologie; sie vereint folgende Module in einer interaktiven Lösung :

Calculator
Eingabe und Berechnungen in mathematischer Schreibweise – wie im Schulbuch.
Lists & Spreadsheet
Listeneditor und Tabellenkalkulation.
Graphs
Graphische Darstellung und Analyse von Funktionen.
Data & Statistics
Interaktives Statistikprogramm, das umfangreiche Analysen von Daten aus Lists & Spreadsheet ermöglicht und graphisch darstellt (Histogramm, Boxplot etc)
Geometry
Zeichnen und Analyse geometrischer Objekte (Kreise, Dreiecke, Rechtecke usw.).
Notes
Textverarbeitung. Einfügen interaktiver Felder, die dynamisch mit anderen Apps verknüpft sind.

Flexible Belegung der Variablen dank Dokumentenstruktur

Innerhalb einer Datei können mehrere Probleme bearbeitet werden. Vorteil: Innerhalb eines Problems können die Variablen unterschiedlich belegt werden.

Dateneingabe in mathematischer Schreibweise

Die interaktive Tastatur bietet Gleichungsvorlagen. So werden die Werte in mathematischer Schreibweise angezeigt – wie im Schulbuch.
Die Software habe ich auf meinem Laptop und manchmal nutze ich auch das iPad mit der App im Unterricht. Die Schüler haben neben ihren Handhelds zu Hause ihre Software im Einsatz und sie schicken mir ihre Hausaufgaben in Dateiform zurück.

Herr R., Fachlehrer für Mathematik und Physik an einer Gesamtschule

Technische Daten

Integrierte Funktionen
  • Prüfungsmodus Test Mode
  • TI-Nspire-Dokumente (.tns-Dateien)
    • Speichern und Überprüfen der Arbeit; Erstellen und Speichern von TI-Nspire-Dokumenten (.tns-Dateien)
    • Dateien sind mit TI-Nspire™-Software und TI-Nspire™-Handhelds kompatibel
    • Freigabe mit integrierten E-Mail- und Dropbox-Funktionen
  • Verwendung von Bildern (Dateiformate: jpeg, jpg, bmp, png), die mit graphischen Elementen übereinandergelegt werden können
  • Schüler und Studenten untersuchen mathematische Ausdrücke in Symbolform, sehen Muster und Verstehen die Mathematik hinter den Formeln.
  • Visualisierung mehrerer Darstellungen eines einzigen Problems – algebraisch, graphisch, geometrisch, numerisch und schriftlich.
  • Verknüpfte Darstellungen, wobei eine Änderung der Eigenschaften einer Darstellung sofort die anderen aktualisiert und sinnvolle Verbindungen ohne Bildschirmwechsel anzeigt. Verschieben Sie beispielsweise eine als Diagramm dargestellte Funktion, um den Effekt auf entsprechende Gleichungen und Datenlisten anzuzeigen
  • Funktions-, parametrische, Polar-, Sequenz- und 3D-Diagramme
  • Mehrere graphische Darstellungsfunktionen, die gleichzeitig definiert, gespeichert, dargestellt und analysiert werden können
  • Benutzerdefinierte Listennamen
  • 11 interaktive Zoomfunktionen
  • Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Diagrammmodi
  • Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maximalwerten, Minimalwerten, Integralen und Ableitungen
  • 6 verschiedene Diagrammarten und 15 Farben stehen zur Auswahl, um das Aussehen jedes einzelnen dargestellten Diagramms zu ändern
  • Die Matrixoperationen umfassen Kehrwert, Determinante, Transponierte, Erweiterung, Treppennormalform und Elementarreihe. Konvertieren von Matrizen in Listen und umgekehrt. Berechnen von Eigenwerten und Eigenvektoren
  • Listenbasierte statistische Analyse mit einer und zwei Variablen, einschließlich den logistischen, sinusförmigen, Median-Median-, linearen, logarithmischen, exponentiellen, Potenz-, quadratisch polynomischen, kubisch polynomischen und biquadratisch polynomischen Regressionsmodellen
  • 3 statistische Plotdefinitionen für Punktwolken, xy-Linien-Plots, Histogramme, reguläre und geänderte Box- und Whisker-Plots und Normalwahrscheinlichkeits-Plots
  • Erweiterte statistische Analysen, einschließlich 10 Hypothesetestfunktionen, 7 Sicherheitswahrscheinlichkeitsfunktionen und Einweganalysen der Varianz
  • 18 Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen, einschließlich Normal, Student-t, Chi-Quadrat, Binomial und Poisson
Systemanforderungen
  • Unterstützte Hardware
  • iPadOS® 18.0 oder höher erforderlich
  • Erforderliche verfügbare Speicherkapazität: Ca. 200 MB verfügbare Speicherkapazität (100 MB für die App, 100 MB für Dokumente)
  • Verbindung : WiFi, GSM, LTE
Support