Alt-i-en

Værktøjer til matematik, naturvidenskab og programmering
Python programmeringssprog er nu tilgængeligt i den nyeste OS-version af TI-Nspire CXII-T CAS-håndholdt grafregner og computersoftware. Programmeringssproget er let at lære og populært i mange skoler.
TI-Nspire™-teknologien og aktiviteterne udgør tilsammen et skræddersyet uddannelsesmiljø på mange niveauer inden for matematik og naturvidenskab, som inspirerer eleverne til opdagelse, forståelse og interesse for naturvidenskab.

Værktøjer til matematik, naturvidenskab og programmering
Gem og del dit arbejde mellem håndholdt, computer og iPad
Forbind forskellige visualisationer af samme koncept
Den nye TI-Nspire™ CX II-T CAS-grafregner udvider platformens enestående visuelle og praktiske tilgang til undersøgelse, opdagelse og udforskning af begreber i klasseundervisningen i matematik og naturvidenskab.
TI-Nspire™ CX II-T CAS-modellen
Med den indbyggede CAS-motor (Computer Algebra system) kan eleverne udføre både symbolske og numeriske beregninger.
Gør din webbrowser til en grafisk regnemaskine, du kan tilgå fra enhver computer, med de grundlæggende funktioner, der er nødvendige for undervisning, udforskning og visualisering af matematik.

Live Presenter
Lad en elev styre diskussionen ved at slutte en TI-Nspire™ CX-grafregner til lærersoftwaren og præsentere på en projektor via Live Presenter-appen.
TI-SmartView™-emulator
Fortæl eleverne, hvordan de kan bruge deres håndholdte enheder til at løse de matematiske og naturvidenskabelige problemer.
Spørgsmålsapp
Vejled eleverne gennem en aktivitet, og lad dem selv vurdere deres forståelse af emnet.
Udfør symbolske beregninger med den kraftige CAS-motor (Computer Algebra System).
Læs mere
TI-Nspire CAS teknologien i en alt-i-en App til iPad med et kraftfuldt computer algebra system.
Læs mere
TI-Nspire™ CX II Connect er en web-baseret app, der forbinder din TI-Nspire™ CX II graflommeregner til din computer. Med appén kan du tage skærmbilleder, overføre filer, opdatere operativsystemet og have adgang til at Tryk-til-Test-tilstand.

Motivér dine elever til at arbejde med naturvidenskabelige begreber for at forstå verden omkring sig med Texas Instruments' teknologi og projektbaserede aktiviteter.
Programmering i TI-Basic
Et programmeringssprog til udforskning af naturvidenskabelige begreber, som er let at undervise i og let at lære.
TI-Innovator™ Rover
Sæt matematik og naturvidenskab i bevægelse ved at programmere Rover.
TI-Innovator™ Hub med
TI-LaunchPad™ Board
Udforsk et væld af naturvidenskabelige emner, fra kodning til teknisk design.
TI Bluetooth® Adapter
Tilslut hurtigt og nemt Go Direct-sensorer til TI-grafregnere - og begynd at indsamle alle dine data trådløst! TI Bluetooth®-adapteren kræver kun en engangsopsætning og gør det nemt for eleverne at samarbejde og arbejde i grupper.
Konfigurer min TI Bluetooth Adapter
Applikationen Vernier DataQuest™
Indbygget i TI-Nspire™ CX-systemet
Vernier-datasensorer
Giv dataindsamlingen et løft med mere end 80 understøttede Vernier-sensorer.
Udskift ikke batteriet - oplad det
Batteriet i TI-Nspire CX II-T kan genoplades med TI-opladeren eller TI-Nspire™ CX-dockingstationen.
TI-Nspire™-dockingstation
Genoplad batteriet, og overfør data til flere håndholdte enheder - samtidig.