Editor
Menuerne bruger input markører, som hjælper til let at anvende syntaks-alternativer, der giver mulighed for valg af mest brugervenlige funktioner.
Det populære programmeringssprog Python vil nu blive integreret i TI-Nspire™ CX II-T CAS håndholdte grafregner og software. Der er en fremragende bærbar programmeringsplatform, der let kan integreres i lektioner i matematik, naturfag, teknologi eller robotteknologi.
Menuerne bruger input markører, som hjælper til let at anvende syntaks-alternativer, der giver mulighed for valg af mest brugervenlige funktioner.
Med et let tryk på en knap kan du se resultater og handlinger for dit Python-program. Denne funktion kan aktiveres når som helst i editoren.
En speciel funktion for TI-Nspire ™ CX- håndholdte - du kan gemme flere Pythonskript i en og samme fil, rulle mellem siderne, mens du tilføjer billeder, noter, diagrammer m.m.
Et programmeringsprog som er enkelt at undervise i og enkelt at lære sig ved at udforske begreber indenfor matematik, it, naturvidenskab og teknik.
Programmering med Python, TI-Innovator ™ Hub og Rover giver studerende konkrete og virkelige STEM-eksempler, der kan sammenlignes med faktiske applikationer, der bruges i industrien.
Det er ikke bare en grafregner, men en komplet løsning.
TI-Nspire ™ CX II-T-CAS håndholdt er kun en del af et system med STEM-uddannelsesværktøjer, nu også inkluderende Python for at forbedre de studerendes muligheder for at løse problemer og kritisk tænkning.