Education Technology

TI-Nspire™ 软件

计算机?图形计算器?两者都是。

将 TI-Nspire™ CX 系列图形计算器的高度可视化交互式应用程序和功能添加到您的 Mac® 或 PC 上。

TI-Nspire callout Premium Teacher CN

现在,Python 可在 TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器和软件上使用。 这种编程语言易于学习,可在各种行业中使用,并让学生为 21 世纪的职业生涯做好准备。

TI-Nspire™ CX 高级教师版软件简介

新一代演示和课堂管理功能

新一代课堂管理和演示软件,让课堂教学时间和学习时间最大化。介绍概念,促进讨论,投映的计算器与课堂里使用的计算器键盘操作相同,让学生引领课堂,等等。

该软件包包含数字和计算机代数运算 (CAS) 版本。TI-Nspire™ CX Navigator™ 系统软件,用来装备课堂。

如果您使用的是 TI-Nspire™ CX 和 TI-Nspire™ CX CAS 教师版软件,请立即安装高级版本,获取最新且最好的功能。

了解更多 TI-Nspire™ CX 高级教师软件

TI-Nspire™ 学生软件

满足从中学到大学的数学和科学的学习需求

TI-Nspire™ CX CAS 学生软件

与学生软件的数字版本相同,增加了计算机代数系统 (CAS)。

CAS 功能使学生能够执行符号计算和数字计算。

TI-Nspire™ CX 学生软件

在课堂上使用 TI-Nspire™ CX 系列图形计算器,学生继续在家里使用软件学习和复习。

该软件提供的图形、几何、数据采集、统计和编码功能与 TI-Nspire™ CX 图形计算器中内置的功能相同。

TI-Nspire™ CX II Connect 计算机连接软件

容易连接

TI-Nspire™ CX II Connect 计算机连接软件是一款基于 Web 的应用程序,可将您的 TI-Nspire™ CX II 图形计算器连接到您的计算机,能够进行屏幕捕获、传输文件和更新操作系统。

TI-Nspire™ CX 无线导航系统

实时了解学生的想法

无线连接到学生的 TI-Nspire™ CX 系列图形计算器,引导和鼓励他们探索和掌握数学和科学的重要概念。

研究表明,学生的参与度与成就紧密相关,因此,该系统的设计能让教师了解学生的工作,鼓励他们自主讨论,进行有效的进展性评价,并可以共享文件,等等。

了解更多

TI-Nspire Premium Teacher Software Class management icon

课堂管理

多个工作空间、制作课程以及跟踪学生进度。

TI-Nspire premium teacher software Navigator screen cap icon

屏幕截图

同时查看和监控所有学生屏幕。

TI-Nspire Premium Teacher Software Quick Poll icon

快速调查

对学生进行调查,看他们是否能跟上教学进度。

Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。