Udtryksskabeloner

Udtryksskabeloner er en nem metode til at indsætte matematiske udtryk i matematisk standardnotation. Når du indsætter en skabelon, optræder den i indtastningslinjen med små blokke på positioner, hvor du kan indsætte elementer. En markør viser, hvilket element, du kan indsætte.

Anvend piletasten eller tryk på e for at flytte markøren til hvert elements position, og skriv en værdi eller et udtryk for hvert element. Tryk på · eller for at beregne udtrykket.

Brøkskabelon

Bemærk: Se også / (divider), her.

Eksempel:

Eksponentskabelon

Bemærk: Skriv første værdi, tryk på l, og skriv derefter eksponenten. Tryk på højrepilen (¢) for at hente markøren tilbage til basislinjen.

Bemærk: Se også ^ (potens), her.

Eksempel:

Kvadratrodsskabelon

Bemærk: Se også () (kvadratrod), her.

Eksempel:

Nte rod-skabelon

Bemærk: Se også root(), her.

Eksempel:

e ekponentskabelon

Den naturlige eksponentialfunktion e opløftet til en potens

Bemærk: Se også e^(), her.

Eksempel:

Log-skabelon

Beregner logaritmen med et angivet grundtal. Ved 10-talslogaritmen, der er standard, udelades grundtallet.

Bemærk: Se også log(), her.

Eksempel:

Stykkevis-skabelon (2 stykker)

Gør det muligt at oprette udtryk og betingelser for en stykkevis funktion med to stykker.‑ Du kan tilføje et stykke ved at klikke på skabelonen og gentage skabelonen.

Bemærk: Se også piecewise(), her.

Eksempel:

Stykkevis-skabelon (N stykker)

Gør det muligt at oprette udtryk og betingelser for en stykkevis funktion med N‑ stykker. Beder om N.

Bemærk: Se også piecewise(), her.

Eksempel:

Se eksemplet med stykkevis-skabelonen (2 stykker).

Skabelon til system med 2 ligninger

Opretter et ligningssystem med to lineære ligninger. Du kan tilføje en række i et eksisterende system ved at klikke i skabelonen og gentage skabelonen.

Bemærk: Se også system(), her.

Eksempel:

Skabelon til system med N ligninger

Gør det muligt at oprette et system af Nlineære ligninger Beder om N.

Bemærk: Se også system(), her.

Eksempel:

Se eksemplet med ligningssystemskabelonen (2-ligninger).

Absolut værdi-skabelon

Bemærk: Se også abs(), her.

Eksempel:

dd°mm’ss.ss’’-skabelon

 

Her kan du indtaste vinkler i gg°mmss.ss’’ format, hvor gg er antallet af decimalgrader, mm er antallet af minutter, og ss.ss antallet af sekunder.

Eksempel:

Matrix-skabelon (2 x 2)

Opretter en matrix 2 x 2.

Eksempel:

Matrix-skabelon (1 x 2)

.

Eksempel:

Matrix-skabelon (2 x 1)

Eksempel:

Matrix-skabelon (m x n)

Skabelonen vises, efter at du er blevet bedt om at angive antallet af rækker og kolonner.

Bemærk: Hvis du opretter en matrix med mange rækker og kolonner, kan det tage et øjeblik, før den kommer frem.

Eksempel:

Sum-skabelon (G)

Bemærk: Se også G() (sumSeq), her.

Eksempel:

Produkt-skabelon (P)

Bemærk: Se også P() (prodSeq), her.

Eksempel:

Skabelon til differentialkvotient af første orden

Skabelonerne til differentialkvotienter af første orden kan anvendes til at beregne differentialkvotienten af første orden i et punkt numerisk med automatiske differentiationsmetoder.

Bemærk: Se også d() (differentialkvotient), her.

Eksempel:

Skabelon til differentialkvotient af anden orden

Skabelonerne til differentialkvotienter af anden orden kan anvendes til at beregne differentialkvotienten af første orden i et punkt numerisk med automatiske differentiationsmetoder.

Bemærk: Se også d() (differentialkvotient), her.

Eksempel:

Bestemt integral skabelon

Skabelonen til bestemte integraler kan anvendes til at beregne den bestemte integral numerisk efter samme metode som nInt().

Bemærk: Se også nInt(), her.

Eksempel: