S

sec()

sec(Værdi1) Þ værdi

sec(Liste1) Þ list

Returnerer sekans til Værdi1 eller returnerer en liste med sekansen til alle elementer i Liste1.

Bemærk: Argumentet fortolkes som en vinkel målt i grader, nygrader eller radianer afhængigt af den aktuelt indstillede vinkeltilstand. Du kan bruge ¡G eller R til midlertidigt at ignorere vinkeltilstanden.

I vinkeltilstanden Grader:

sec/()

sec/(Værdi1) Þ værdi

sec/(Liste1) Þ liste

Returnerer den vinkel, hvis sekans er Værdi1 eller returnerer en liste med de inverse sekanser til de enkelte elementer på Liste1.

Bemærk: Resultatet returneres som en vinkel i grader eller radianer afhængigt af den aktuelle vinkeltilstand.

Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arcsec(...).

I vinkeltilstanden Grader:

 

I vinkeltilstanden Nygrader:

 

I vinkeltilstanden Radian:

sech()

sech(Værdi1) Þ værdi

sech(Liste1) Þ list

Returnerer den hyperbolske sekans til Værdi1 eller returnerer en liste med den hyperbolske sekans til elementerne Liste1.

sech/()

sech/(Værdi1) Þ værdi

sech/ (Liste1) Þ liste

Returnerer den inverse hyperbolske sekans til Værdi1 eller returnerer en liste med den inverse hyperbolske sekans til de enkelte elementer i Liste1.

Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arcsech(...).

I vinkeltilstanden radian og tilstanden rektangulært kompleks:

Send 

Send exprOrString1[, exprOrString2] ...

Programmeringskommando: Send én eller flere TI-Innovator™ Hub kommandoer til en tilsluttet hub.

exprOrString skal være en gyldig TI-Innovator™ Hub kommando. Normalt vil exprOrString indeholde en "SET ..." kommando for at kontrollere en enhed eller en "READ ..." kommando for at anmode om data.

Argumenterne sendes til hubben efter hinanden.

Bemærk: Du kan bruge kommandoen Send i et brugerdefineret program, men ikke i en funktion.

Bemærk: Se også Get (her), GetStr (her), og eval() (her).

Eksempel: Tænd det blå element i den indbyggede RGB LED i 0,5 sekunder.

Eksempel: Anmod om den nuværende værdi for hubbens indbyggede lysniveausensor. En Get-kommando henter værdien og tildeler den til den variable lightval.

Eksempel: Send en beregnet frekvens til hubbens indbyggede højttaler. Brug den særlige variable iostr.SendAns til at vise hub-kommandoen med udtrykket evalueret.

seq()

seq(Udtr, Var, Lav, Høj[, Trin])Þliste

Øger Var fra Low tilHigh i trin på Step, beregner Expr og returnerer resultaterne som en liste. Det oprindelige indhold af Var er der stadigvæk, når seq() er gennemført.

Standardværdien for trin = 1.

Bemærk: Sådan gennemtvinges et tilnærmet resultat,

Håndholdt: Tryk på / ·.
Windows®: Tryk Ctrl+Enter.
Macintosh®: Tryk på +Enter.
iPad®: Hold ENTER nede, og vælg .

 

seqGen()

seqGen(Expr, Var, depVar, {Var0, VarMax}[, ListOfInitTerms [, VarStep [, CeilingValue]]]) Þliste

Genererer en liste med led for sekvensen depVar(Var)=Expr som følger: Øger den uafhængige variabel Var fra Var0 til VarMax med VarStep, beregner depVar(Var) for tilsvarende værdier af Var vha. udtrykket Expr og ListOfInitTerms og returnerer resultaterne som en liste.

seqGen(ListOrSystemOfExpr, Var, ListOfDepVars, {Var0, VarMax} [, MatrixOfInitTerms [, VarStep [, CeilingValue]]]) Þmatrix

Genererer en matrix af led for et system (eller en liste) af sekvenser ListOfDepVars(Var)=ListOrSystemOfExpr som følger: Øger den uafhængige variabel Var fra Var0 til VarMax med VarStep, beregner ListOfDepVars(Var) for tilsvarende værdier af Var vha. udtrykket ListOrSystemOfExpr og MatrixOfInitTerms, og returnerer resultaterne som en matrix.

Det oprindelige indhold af Var er uændret efter seqGen() er gennemført .

Standardværdien for VarStep = 1.

Genererer de første fem led i sekvensen u(n) = u(n-1)2/2 med u(1)=2 og VarStep=1.

 

Eksempel, hvor Var0=2:

 

System med to sekvenser:

Bemærk: Void (_) i den oprindelige ledmatrix ovenfor bruges for at angive, at det oprindelige led for u1(n) er beregnet vha. den eksplicitte sekvensformel u1(n)=1/n.

 

seqn()

seqn(Expr(u, n [, ListOfInitTerms[, nMax [, CeilingValue]]])Þliste

Genererer en liste med led for sekvensen u(n)=Expr(u, n) som følger: Øger n fra 1 til nMax med 1, beregner u(n) for de tilsvarende værdier af n vha. udtrykket Expr(u, n) og ListOfInitTerms, og returnerer resultaterne som en liste.

seqn(Expr(n [, nMax [, CeilingValue]])Þliste

Genererer en liste med led for sekvens u(n)=Expr(n) som følger: Øger n fra 1 til nMax med 1, beregner u(n) for de tilsvarende værdier af n vha. udtrykket Expr(n) og returnerer resultaterne som en liste.

Hvis nMax mangler, sættes nMax til 2500

Hvis nMax=0, sættes nMax til 2500

Bemærk: seqn() kalder seqGen( ) med n0=1 og nstep =1

Genererer de første fem led i sekvensen u(n) = u(n-1)/2 med u(1)=2.

setMode()

setMode(tilstandNavnHeltal, indstilHeltal) Þheltal setMode(liste) Þheltalsliste

Kun gyldig i en funktion eller et program.

setMode(tilstandNavnHeltal, indstilHeltal) indstiller midlertidigt tilstanden tilstandNavnHeltal til den nye indstilling indstilHeltal og returnerer et heltal, der svarer til denne tilstands oprindelige indstilling. Ændringen er begrænset til varigheden af eksekveringen af programmet/funktionen.

tilstandNavnHeltal angiver hvilken tilstand, du vil indstille. Det skal være et af tilstandsheltallene fra nedenstående tabel.

indstilHeltal angiver den nye indstilling for tilstanden. Det skal være et af indstillingsheltallene for den tilstand, du indstiller.

setMode(liste) lader dig ændre flere indstillinger. liste indeholder et par af tilstandsheltal og indstillingsheltal. setMode(liste) returnerer en tilsvarende liste, hvis heltalspar repræsenterer de oprindelige tilstande og indstillinger.

Hvis du har gemt alle tilstandsindstillinger med getMode(0) & var, kan du anvende setMode(var) til at gendanne disse indstillinger, indtil funktionen eller programmet afsluttes. Se getMode(), her.

Bemærk: De aktuelle tilstandsindstillinger videresendes til kaldte underrutiner. Hvis en underrutine ændrer en tilstandsindstilling, mistes tilstandsændringen, når kontrollen returnerer til den kaldende rutine.

Bemærk indtastning af eksemplet: For instruktioner til at indtaste programmer over flere linjer og definering af funktioner se Beregninger-afsnittet i din produktvejledning.

Viser en tilnærmet værdi af p med standardindstillingen for Viste cifre, og viser derefter p med en indstilling på Fix2. Sørg for, at standardindstillingen gendannes efter programmet er eksekveret.

Tilstands-

navn

Tilstands-

heltal

 

Indstillingsheltal

Viste cifre

1

1=Float, 2=Float1, 3=Float2, 4=Float3, 5=Float4, 6=Float5, 7=Float6, 8=Float7, 9=Float8, 10=Float9, 11=Float10, 12=Float11, 13=Float12, 14=Fix0, 15=Fix1, 16=Fix2, 17=Fix3, 18=Fix4, 19=Fix5, 20=Fix6, 21=Fix7, 22=Fix8, 23=Fix9, 24=Fix10, 25=Fix11, 26=Fix12

Vinkel

2

1=Radian, 2=Grader, 3=Gradian

Eksponentielt format

3

1=Normal, 2=Videnskabelig, 3=Teknisk

Reel eller kompleks

4

1=Reel, 2=Rektangulær, 3=Polær

Auto eller tilnærmet

5

1=Auto, 2=Tilnærmet

Vektorformat

6

1=Rektangulær, 2=Cylindrisk, 3=Sfærisk

Talsystem

7

1=Decimal, 2=Hex, 3=Binær

shift()

shift(Heltal1[,antalFlyt])Þheltal

Flytter bittene i et binært heltal. Du kan indtaste Heltal1 i ethvert talsystem. Det konverteres automatisk til en 64-bit binær form med fortegn. Hvis Heltal1 er for stort til denne form, bringer en symmetrisk modulooperation værdien ind i det korrekte område. Yderligere oplysninger findes under 4Base2, her.

Hvis antalFlytninger er positivt, kører flytningen mod venstre. Hvis antalFlytninger er negativt, kører flytningen mod højre. Standardindstillingen er L1 (flytter en bit til højre).

I en flytning til højre droppes bitten længst mod højre, og 0 eller 1 indsættes for at matche bitten længst til venstre. I en flytning til venstre droppes bitten længst mod venstre, og 0 indsættes som bitten længst til højre.

For eksempel i en højreflytning:

Hver bit flytter til højre.

0b0000000000000111101011000011010

Indsætter 0, hvis bitten længst til venstre er 0,

eller 1, hvis bitten længst til venstre er 1.

giver:

00b0000000000000011110101100001101

Resultatet vises i den valgte tilstand for talsystem. Der vises ikke foranstillede nuller.

I binær tilstand:

 

I hexadecimal tilstand:

Vigtigt: Til binære eller hexadecimale indtastninger skal du som præfiks altid benytte henholdsvis 0b eller 0h (nul, ikke bogstavet O).

shift(Liste1 [,antalFlytninger])Þliste

Returnerer en kopi af Liste1 flyttet til højre eller venstre med antalflytninger elementer. Ændrer ikke Liste1.

Hvis antalFlytninger er positivt, kører flytningen mod venstre. Hvis antalFlytninger er negativt, kører flytningen mod højre. Standardindstillingen er L1 (flyt en bit til højre).

Elementer indført i starten eller slutningen af liste af flytningen, indstilles til symbol “undef”.

I decimal tilstand:

shift(Streng1 [,antalFlytninger])Þstreng

Returnerer en kopi af Streng1 flyttet til højre eller venstre med antalflytninger tegn. Ændrer ikke Streng1.

Hvis antalFlytninger er positivt, kører flytningen mod venstre. Hvis antalFlytninger er negativt, kører flytningen mod højre. Standardindstillingen er L1 (flyt et tegn til højre).

Tegn indført i starten eller slutningen af streng af flytningen, indstilles til et mellemrum.

sign()

sign(Værdi1)Þværdi

sign(Liste1)Þliste

sign(Matrix1)Þmatrix

For det reelle eller komplekse Værdi1, returneres Værdi1 abs(Værdi1) når Værdi1 ƒ 0.

Returnerer 1, hvisVærdi1 er positivt.

Returnerer L1 hvis Værdi1 er negativt.

sign(0) returnerer 1, hvis det komplekse format er reel. Ellers returnerer det sig selv.

sign(0) repræsenterer enhedscirklen i det komplekse domæne.

For en liste eller matrix returneres fortegnene af elementerne.

 

Hvis kompleks formattilstand er real:

simult()

simult(koeffMatrix, konstVektor[, Tol])Þmatrix

Returnerer en kolonnevektor, der indeholder løsningerne til et system af lineære ligninger.

Bemærk: Se også linSolve(), her.

koeffMatrix skal være en kvadratisk matrix, der indeholder kofficienterne til ligningerne.

konstVektor skal have samme antal rækker (samme dimension) som koeffMatrix og indeholde konstanterne.

Ethvert matricelement kan valgfrit behandles som nul, hvis den absolutte værdi er mindre end Tol. Denne tolerance anvendes kun, hvis matricen har elementer med flydende decimaler og ikke indeholder symbolske variable, der ikke er tildelt en værdi. Ellers ignoreres Tol.

Hvis du sætter tilstanden Auto eller tilnærmet til Approks, foretages beregningerne med aritmetik med flydende komma.
Hvis tol udelades eller ikke anvendes, beregnes standardtolerancen som:
5EL14 ·max(dim(koeffMatrix)) ·rækkeNorm(koeffMatrix)

Løs for x og y:

x + 2y = 1

3x + 4y = L1

Løsningen er x=L3 og y=2.

 

Løs:

ax + by = 1

cx + dy = 2

simult(koeffMatrix, konstMatrix[, tol])Þmatrix

Løser flere systemer af lineære ligninger, hvor hvert system har de samme ligningskoefficienter men forskellige konstanter.

Hver kolonne i konstMatrix skal indeholde konstanterne for et ligningssystem. Hver kolonne i den resulterende indeholder løsningen for det tilsvarende system.

Løs:

  x + 2y = 1

3x + 4y = L1

 

  x + 2y = 2

3x + 4y = L3

For det første system er x=L3 og y=2. For det andet system er x=L7 og y=9/2.

sin()

sin(Værdi1)Þværdi

sin(Liste1)Þliste

sin(Værdi1) returnerer sinus til argumentet.

sin(Liste1) returnerer en liste med sinus til alle elementer i Liste1.

Bemærk: Argumentet fortolkes som en vinkel i enten grader eller radianer afhængigt af den aktuelle vinkeltilstand. Du kan bruge ¡,G, eller R til midlertidigt at tilsidesætte den indstillede vinkeltilstand.

I vinkeltilstanden Grader:

 

I vinkeltilstanden Nygrader:

 

I vinkeltilstanden Radian:

sin(kvadratMatrix1)ÞkvadratMatrix

Returnerer matrixsinus af kvadratMatrix1. Dette er ikke det samme som at beregne sinus for hvert element. Oplysninger om beregningsmetoden findes i cos().

KvadratMatrix1 skal være diagonaliserbar. Resultatet indeholder altid tal med flydende decimaler.

I vinkeltilstanden Radian:

sin/()

sin/(Værdi1)Þværdi

sin/(Liste1)Þliste

sin/(Værdi1) Returnerer den vinkel, hvis sinus er Værdi1.

sin/(Liste1) returnerer en liste med de inverse sinusværdier for hvert element af Liste1.

Bemærk: Resultatet returneres som en vinkel i grader eller radianer afhængigt af den aktuelle vinkeltilstand.

Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arcsin(...).

I vinkeltilstanden Grader:

 

I vinkeltilstanden Nygrader:

 

I vinkeltilstanden Radian:

sin/(kvadratMatrix1)ÞkvadratMatrix

Returnerer den matrixinverse sinus af kvadratMatrix1. Dette er ikke det samme som at beregne den inverse sinus for hvert element. Oplysninger om beregningsmetoden findes i cos().

KvadratMatrix1 skal være diagonaliserbar. Resultatet indeholder altid tal med flydende decimaler.

I vinkeltilstanden radian og tilstanden rektangulært komplekst format:

sinh()

sinh(Talver1)Þværdi

sinh(Liste1)Þliste

sinh (Værdi1) returnerer den hyperbolske sinus til argumentet.

sinh (Liste1) returnerer en liste af de hyperbolske sinuser af hvert element af Liste1.

sinh(kvadratMatrix1)ÞkvadratMatrix

Returnerer den matrixhyperbolske sinus af kvadratMatrix1. Dette er ikke det samme som at beregne den hyperbolske sinus for hvert element. Oplysninger om beregningsmetoden findes i cos().

KvadratMatrix1 skal være diagonaliserbar. Resultatet indeholder altid tal med flydende decimaler.

I vinkeltilstanden Radian:

sinh/()

sinh/(Værdi1)Þværdi

sinh/(Liste1)Þliste

sinh/(Værdi1) returnerer den inverse hyperbolske sinus af argumentet.

sinh/(Liste1) returnerer den inverse hyperbolske sinus til hvert element i Liste1.

Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arcsinh(...).

sinh/(kvadratMatrix1)ÞkvadratMatrix

Returnerer den matrixinverse hyperbolske sinus af kvadratMatrix1. Dette er ikke det samme som at beregne den inverse hyperbolske sinus for hvert element. Oplysninger om beregningsmetoden findes i cos().

KvadratMatrix1 skal være diagonaliserbar. Resultatet indeholder altid tal med flydende decimaler.

I vinkeltilstanden Radian:

SinReg

SinReg X, Y [, [Iterationer],[ Periode] [, Kategori, Medtag] ]

Beregner sinusregressionen på listerne X og Y. En sammenfatning af resultaterne lagres i stat.results variable. (her.)

Alle lister skal have ens dimensioner med undtagelse af Medtag.

X og Y er lister med uafhængige og afhængige variable.

Iterationer er en valgfri værdi, som angiver det maksimale antal gange (1 til 16) en løsning vil forsøges. Hvis udeladt, anvendes 8. Typisk resulterer større værdier i større nøjagtighed men længere eksekveringstider og omvendt.

Periode angiver en estimeret periode. Hvis den udelades, skal forskellen mellem værdierne i X være lige store og i sekventiel orden. Hvis du angiver Periode, kan forskellen mellem x-værdierne være forskellig.

Kategory er en liste, der indeholder numeriske eller strengkategorikoder for X og Y data..

Medtag er en liste med en eller flere af kategorikoderne. Kun de dataelementer hvis kategorikode er medtaget i denne liste, er medtaget i beregningen.

Output af SinReg er altid i radianer, uanset vinkelindstillingen.

Oplysninger om effekten af tomme elementer i en liste findes “Tomme (ugyldige) elementer,” her.

 

Output-variabel

Beskrivelse

stat.RegEqn

Regressionsligning: a·sin(bx+c)+d

stat.a, stat.b, stat.c, stat.d

Regressionskoefficienter

stat.Resid

Residualer fra regressionen

stat.XReg

Liste af datapunkter i den modificerede X-liste der faktisk bruges i regressionen ud fra begrænsninger i Frekv, kategoriliste,og Medtag Kategorier

stat.YReg

Liste af datapunkter i den modificerede Y-liste der faktisk bruges i regressionen ud fra begrænsninger i Frekv, kategoriliste,og Medtag Kategorier

stat.FreqReg

Liste med hyppigheder, der svarer til stat.XReg og stat.YReg

SortA

SortA Liste1[, Liste2] [, Liste3] ...

SortA Vektor1[, Vektor2] [, Vektor3] ...

Sorterer elementerne i første argument i stigende rækkefølge.

Hvis du medtager yderligere argumenter, sorteres elementerne i hvert argument således, at deres nye positioner passer til de nye positioner for elementerne i det første argument.

Alle argumenter skal være navne på lister eller vektorer. Alle argumenterne skal have ens dimensioner.

tomme (ugyldige) elementer i det første argument flyttes til bunden. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

SortD

SortD Liste1[, Liste2] [, Liste3] ...

SortD Vektor1[,Vektor2] [,Vektor3] ...

Identisk med SortA, med den undtagelse, at SortD sorterer elementerne i faldende rækkefølge.

tomme (ugyldige) elementer i det første argument flyttes til bunden. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

4Sphere

Vektor 4Sphere

Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at skrive @>Sphere.

Viser række- eller kolonnevektoren i sfærisk form [r ±q ±f].

Vektor skal have dimensionen 3 og kan være enten en række- eller kolonnevektor.

Bemærk: 4Sphere er en displayformat-kommando, ikke en konverteringsfunktion. Du kan kun anvende den i slutningen af en indtastningslinje.

 

 

sqrt()

sqrt(Værdi1)Þværdi

sqrt(Liste1)Þliste

Returnerer kvadratroden af argumentet.

For en liste returneres kvadratrødderne af alle elementer i Liste1.

Bemærk: Se også Kvadratrodsskabelon, her.

stat.results

stat.results

Viser resultater fra en statistikberegning.

Resultaterne vises som en mængde af navn-værdi-par. De viste specifikke navne afhænger af den senest beregnede statistiske funktion eller kommando.

Du kan kopiere et navn eller en værdi og sætte den ind andre steder.

 

Bemærk: Undgå at definere variable, der anvender samme navne som dem, der anvendes til statistisk analyse. I visse tilfælde kan der opstå en fejl. Variabelnavne, der anvendes til statistisk analyse, vises i nedenstående tabel.

stat.a

stat.AdjR²

stat.b

stat.b0

stat.b1

stat.b2

stat.b3

stat.b4

stat.b5

stat.b6

stat.b7

stat.b8

stat.b9

stat.b10

stat.bList

stat.c²

stat.c

stat.CLower

stat.CLowerList

stat.CompList

stat.CompMatrix

stat.CookDist

stat.CUpper

stat.CUpperList

stat.d

stat.dfDenom

stat.dfBlock

stat.dfCol

stat.dfError

stat.dfInteract

stat.dfReg

stat.dfNumer

stat.dfRow

stat.DW

stat.e

stat.ExpMatrix

stat.F

stat.FBlock

stat.Fcol

stat.FInteract

stat.FreqReg

stat.Frow

stat.Leverage

stat.LowerPred

stat.LowerVal

stat.m

stat.MaxX

stat.MaxY

stat.ME

stat.MedianX

stat.MedianY

stat.MEPred

stat.MinX

stat.MinY

stat.MS

stat.MSBlock

stat.MSCol

stat.MSError

stat.MSInteract

stat.MSReg

stat.MSRow

stat.n

stat.Ç

stat.Ç1

stat.Ç2

stat.ÇDiff

stat.PList

stat.PVal

stat.PValBlock

stat.PValCol

stat.PValInteract

stat.PValRow

stat.Q1X

stat.Q1Y

stat.Q3X

stat.Q3Y

stat.r

stat.r²

stat.RegEqn

stat.Resid

stat.ResidTrans

stat.sx

stat.sy

stat.sx1

stat.sx2

stat.Gx

stat.G

stat.Gxy

stat.Gy

stat.G

stat.s

stat.SE

stat.SEList

stat.SEPred

stat.sResid

stat.SEslope

stat.sp

stat.SS

stat.SSBlock

stat.SSCol

stat.SSX

stat.SSY

stat.SSError

stat.SSInteract

stat.SSReg

stat.SSRow

stat.tList

stat.UpperPred

stat.UpperVal

stat.v

stat.v1

stat.v2

stat.vDiff

stat.vList

stat.XReg

stat.XVal

stat.XValList

stat.w

stat.y

stat.yList

stat.YReg

Bemærk: Hver gang en liste- & regneark-funktion beregner statistiske resultater, kopierer den “stat.”gruppevariable til en” stat#.”gruppe, hvor # er et tal der automatisk sammenlignes. Dette gør, at man kan bevare tidligere resultater, mens man udfører flere beregninger.

stat.values

stat.values

Viser en matrix med de beregnede værdier for den senest beregnede statistiske funktion eller kommando.

I modsætning til stat.results udelader stat.values de navne, der er knyttet til værdierne.

Du kan kopiere en værdi og sætte den ind andre steder.

Se eksemplet med stat.results.

stDevPop()

stDevPop(Liste[, Hyppighedsliste])Þudtryk

Returnerer population standardafvigelsen af elementerne i Liste.

Hvert hyppighedsliste-element tæller antallet af konsekutive forekomster de tilsvarende elementer i Liste.

Bemærk: Liste skal have mindst to elementer. Tomme (ugyldige) elementer ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her

I vinkeltilstanden Radian og tilstanden Auto:

stDevPop(Matrix1[, Hyppighedsmatrix])Þmatrix

Returnerer en rækkevektor af populationsstandardafvigelser for kolonnerne i Matrix1.

Hvert Hyppighedsmatrix-element tæller antallet af konsekutive forekomster af det tilsvarende element iMatrix1.

Bemærk: Matrix1 skal have mindst to rækker. Tomme (ugyldige) elementer ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

stDevSamp()

stDevSamp(Liste[, Hyppighedsliste])Þudtryk

Returnerer stikprøvestandardafvigelsen af elementerne i liste.

Hvert hyppighedsliste-element tæller antallet af konsekutive forekomster de tilsvarende elementer i Liste.

Bemærk: Liste skal have mindst to elementer. Tomme (ugyldige) elementer ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her

stDevSamp(Matrix1[, Hyppighedsmatrix])Þmatrix

Returnerer en rækkevektor af standardafvigelser for målingerne i kolonnerne i Matrix1.

Hvert Hyppighedsmatrix-element tæller antallet af konsekutive forekomster af det tilsvarende element iMatrix1.

Bemærk: Matrix1 skal have mindst to rækker. Tomme (ugyldige) elementer ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

Stop

Stop

Programmeringskommando: Afslutter programmet.

Stop er ikke tilladt i funktioner.

Bemærk indtastning af eksemplet: For instruktioner til at indtaste programmer over flere linjer og definering af funktioner se Beregninger-afsnittet i din produktvejledning.

Store

 

 

string()

string(Udtr)Þstreng

Reducerer Udtr og returnerer resultatet som en tegnstreng.

subMat()

subMat(Matrix1[, Startrække] [, Startkolonne] [, Slutrække] [, Slutkolonne]) Þmatrix

Returnerer den angivne delmatrix af Matrix1.

Standardindstillinger: Startrække=1, Startkolonne=1, Slutrække=sidste række, Slutkolonne=sidste kolonne.

Sum (Sigma)

 

 

sum()

sum(Liste[, Start[, Slut]])Þudtryk

Returnerer summen af elementer i Liste.

Start og Slut er valgfri. De angiver en serie af elementer.

Alle ugyldige argumenter giver et ugyldigt resultat. Tomme (ugyldige) elementer i List ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

sum(Matrix1[, Start[, Slut]])Þmatrix

Returnerer en rækkevektor med summerne af elementerne i kolonnerne i Matrix1.

Start og Slut er valgfri. De angiver en serie af rækker.

Alle ugyldige argumenter giver et ugyldigt resultat. Tomme (ugyldige) elementer i Matrix1 ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

sumIf()

sumIf(Liste,Kriterie[, SumListe])Þværdi

Returnerer den akkumulerede sum af alle elementerne i Liste, der opfylder det angivne Kriterie. Du kan også vælge at angive en alternativ liste, sumListe, for at levere de elementer, der skal akkumuleres.

Liste kan være et udtryk, en liste eller en matrix. SumListe skal, hvis den er angivet, have samme dimensioner som Liste.

Kriterie kan være:

En værdi, et udtryk eller en streng. For eksempel akkumulerer 34 kun de elementer i Liste, der reduceres til værdien 34.
Et Boolsk udtryk, der indeholder symbolet ? som pladsholder for hvert element. For eksempel akkumulerer ?<10 kun de elementer i Liste, der er mindre end 10.

Når et element i Liste opfylder Kriterie, føjes elementet til den akkumulerede sum. Hvis du inkluderer sumListe, tilføjes det tilsvarende element fra sumListe til summen i stedet.

I applikationen Lister og regneark kan du anvende et celleområde i stedet for Liste og sumListe.

Tomme (ugyldige) elementer ignoreres. Yderligere oplysninger om tomme elementer findes på her.

Bemærk: Se også countIf(), her.

 

 

sumSeq()

 

 

system()

system(Værdi1 [, Værdi2 [, Værdi3 [, ...]]])

Returnerer et system af ligninger formateret som en liste. Du kan også oprette et system ved hjælp af en skabelon.