A

abs()

abs(Værdi1)Þværdi

abs(Liste1)Þliste

abs(Matrix1)Þmatrix

Returnerer den absolutte værdi af argumentet.

Bemærk: Se også Absolut værdi-skabelon, her.

Hvis argumentet er et komplekst tal, returneres tallets modulus.

Bemærk: Alle udefinerede variable behandles som reelle variable.

amortTbl()

amortTbl(NPmt,N,I,PV, [Pmt], [FV], [PpY], [CpY], [PmtAt], [afrundVærdi])Þmatrix

Amortiseringsfunktion, der returnerer en matrix som en amortiseringstabel for et sæt af TVM-argumenter.

NPmt er antallet af betalinger, der skal inkluderes i tabellen. Tabellen starter med den første betaling.

N, I, PV, Pmt, FV, PpY, CpY og PmtAt er beskrevet i tabellen over TVM-argumenter (her).

Hvis du udelader Pmt, sættes den som standard til Pmt=tvmPmt(N,I,PV,FV,PpY,CpY,PmtAt).
Hvis du udelader FV, sættes FV=0 som standard.
Standardværdierne for PpY, CpY og PmtAt er de samme som for TVM-funktionerne.

afrundVærdi angiver antallet af decimaler til afrunding. Standardværdi=2.

Kolonnerne i resultatmatricen er i denne rækkefølge: Betalingsnummer, beløb betalt til renter, beløb betalt til hovedstol og saldo.

Saldoen, der vises i række n, er saldoen efter betaling n.

Du kan bruge outputmatricen som input for de andre amortiseringsfunktioner GInt() og GPrn(), her og bal(), her.

and

Boolsk Udtr1 and Boolsk Udtr2 ÞBoolsk udtryk

Boolsk Liste1 and Boolsk Liste2ÞBoolsk liste

Boolsk Matrix1 and Boolsk Matrix2ÞBoolsk matrix

Returnerer true eller false eller en forenklet form af den oprindelige indtastning.

Heltal1 andHeltal2Þheltal

Sammenligner to heltal bit for bit med en and-operation. Internt konverteres begge heltal til 64-bit binære tal med fortegn. Når de tilsvarende bits sammenlignes, er resultatet 1, hvis begge bits er 1. Ellers er resultatet 0. Den returnerede værdi repræsenterer bit-resultaterne og vises i overensstemmelse med den valgte talsystemtilstand.

Du kan indtaste heltallene i ethvert talsystem. Til binære eller hexadecimale indtastninger skal du som præfiks benytte henholdsvis 0b eller 0h. Uden præfiks behandles heltallene som decimaltal (10 talssystem).

Hvis du indtaster et decimalt heltal, der er for stort til en 64-bit binær form med fortegn, anvendes en symmetrisk modulooperation til at bringe værdien ind i det korrekte område.

I hexadecimal tilstand:

Vigtigt: Tallet nul, ikke bogstavet O.

 

I binær tilstand:

 

I decimal tilstand:

Bemærk: En binær indtastning kan have op til 64 cifre (præfikset 0b ikke medregnet). En hexadecimal indtastning kan have op til 16 cifre.

angle()

angle(Værdi1)Þværdi

Returnerer vinklen på argumentet og fortolker argumentet som et komplekst tal.

I vinkeltilstanden Grader:

 

I vinkeltilstanden Nygrader:

 

I vinkeltilstanden Radian:

angle(Liste1)Þliste

angle(Matrix1)Þmatrix

Returnerer en liste eller matrix med vinkler af elementerne i Liste1 eller matrix1, hvor hvert element fortolkes som et komplekst tal, der repræsenterer et todimensionalt rektangulært koordinatpunkt.

 

ANOVA

ANOVA Liste1,Liste2[,Liste3,...,Liste20][,Flag]

Udfører envejsanalyse af varians til sammenligning af middelværdier for to til 20 populationer. En sammenfatning af resultaterne lagres i variablen stat.results. (her.)

Flag=0 for data, Flag=1 for statistik

 

 

Output-variabel

Beskrivelse

stat.F

Værdien for F-statistik

stat.PVal

Mindste signifikansniveau, ved hvilket nul-hypotesen kan forkastes

stat.df

Frihedsgrader i grupperne

stat.SS

Kvadratsum i grupperne

stat.MS

Middelkvadrat for grupperne

stat.dfError

Frihedsgrader for fejl

stat.SSError

Kvadratsum for fejlene

stat.MSError

Middelkvadrat for fejlene

stat.sp

Puljet standardafvigelse

stat.xbarlist

Gennemsnit af input for listerne

stat.CLowerList

95% konfidensintervaller for middelværdien for hver inputliste

stat.CUpperList

95% konfidensintervaller for middelværdien for hver inputliste

ANOVA2-way

ANOVA2way Liste1,Liste2[,Liste3,Liste10][,levRow]

Beregner en tovejsanalyse af varians til sammenligning af middelværdier for to til ti populationer. En sammenfatning af resultaterne lagres i variablen stat.results. (her.)

LevRow=0 for Blok

LevRow=2,3,…,Len-1, for to-faktor, hvor Len=length(List1)=length(List2) = … = length(List10) og Len / LevRow Î {2,3,…}

 

 

Output: Blokdesign

Output-variabel

Beskrivelse

stat.F

F statistik for kolonnefaktor

stat.PVal

Mindste signifikansniveau, ved hvilket nul-hypotesen kan forkastes

stat.df

Frihedsgrader i kolonnefaktoren

stat.SS

Kvadratsum for kolonnefaktoren

stat.MS

Middelkvadrat for kolonnefaktoren

stat.FBlok

F statistik for faktor

stat.PValBlock

Mindste sandsynlighed, ved hvilken nul-hypotesen kan forkastes

stat.dfBlock

Frihedsgrader for faktoren

stat.SSBlock

Kvadratsum for faktoren

stat.MSBlock

Middelkvadrat for faktoren

stat.dfError

Frihedsgrader for fejl

stat.SSError

Kvadratsum for fejlene

stat.MSError

Middelkvadrat for fejlene

stat.s

Standardafvigelse for fejlen

 

KOLONNEFAKTOR Output

Output-variabel

Beskrivelse

stat.Fcol

F statistik for kolonnefaktor

stat.PValCol

Sandsynlighedsværdi for kolonnefaktoren

stat.dfCol

Frihedsgrader i kolonnefaktoren

stat.SSCol

Kvadratsum for kolonnefaktoren

stat.MSCol

Middelkvadrat for kolonnefaktoren

RÆKKEFAKTOR Output

Output-variabel

Beskrivelse

stat.Frow

F statistik for rækkefaktoren

stat.PValRow

Sandsynlighedsværdi for rækkefaktoren

stat.dfRow

Frihedsgrader for rækkefaktoren

stat.SSRow

Kvadratsum for rækkefaktoren

stat.MSRow

Kvadraternes middelværdi for rækkefaktoren

INTERAKTION-output

Output-variabel

Beskrivelse

stat.FInteract

F statistik for interaktionen

stat.PValInteract

Sandsynlighedsværdi for interaktionen

stat.dfInteract

Frihedsgrader for interaktionen

stat.SSInteract

Kvadratsum for interaktionen

stat.MSInteract

Middelkvadrat for interaktionen

FEJL-output

Output-variabel

Beskrivelse

stat.dfError

Frihedsgrader for fejl

stat.SSError

Kvadratsum for fejlene

stat.MSError

Middelkvadrat for fejlene

s

Standardafvigelse for fejlen

Ans

AnsÞværdi

Returnerer resultatet af de sidst beregnede udtryk.

approx()

approx(Værdi1)Þtal

Returnerer beregningen af argumentet som et udtryk med decimale værdier, når det er muligt, uanset den aktuelle indstilling af Auto eller tilnærmet.

Dette svarer til at indtaste argumentet og trykke på /·.

approx(Liste1)Þliste

approx(Matrix1)Þmatrix

Returnerer en liste eller matrix, hvor hvert element er beregnet til en decimalværdi, hvor det er muligt.

 

4approxFraction()

Value 4approxFraction([Tol])Þværdi

List 4approxFraction([Tol])Þliste

Matrix 4approxFraction([Tol])Þmatrix

Returnere inputtet som en brøk mede en tolerance på Tol. Hvis Tol udelades, anvendes en tolerance på 5.E-14.

Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive @>approxFraction(...).

 

approxRational()

approxRational(Værdi[, Tol])Þværdi

approxRational(Liste[, Tol])Þliste

approxRational(Matrix[, Tol])Þmatrix

Returnerer argumentet som en brøk med en tolerance på Tol. Hvis Tol udelades, anvendes en tolerance på 5.E-14.

arccos()

 

 

arccosh()

 

 

arccot()

 

 

arccoth()

 

 

arccsc()

 

 

arccsch()

 

 

 

arcsec()

 

 

 

arcsech()

 

 

 

arcsin()

 

 

 

arcsinh()

 

 

 

arctan()

 

 

 

arctanh()

 

 

augment()

augment(Liste1, Liste2)Þliste

Returnerer en ny liste, der er liste2 føjet til enden af Liste1.

augment(Matrix1, Matrix2)Þmatrix

Returnerer en ny matrix, der er Matrix2 føjet til Matrix1. Når tegnet “,” anvendes, skal matricerne have lige store rækkedimensioner, og Matrix2 føjes til Matrix1 som nye kolonner. Ændrer ikke Matrix1 eller Matrix2.

avgRC()

avgRC(Udtryk1, Var [=Værdi] [, Trin])Þudtryk

avgRC(Udtryk1, Var [=Værdi] [, Liste1])Þliste

avgRC(Liste1, Var [=Værdi] [, Trin])Þliste

avgRC(Matrix1, Var [=Værdi] [, Trin])Þmatrix

Returnerer den fremadrettede differenskvotient (gennemsnitlig ændringshastighed).

Udtr1 kan være et brugerdefineret funktionsnavn (se Func).

Når Værdi er angivet, tilsidesætter den alle forudgående variabeltildelinger og alle nuværende “|” substitutioner for variablen.

Trin er trinværdien. Hvis Trin udelades, er standardværdien 0.001.

Bemærk, at den lignende funktion centralDiff() anvender den centrale differenskvotient.