创建变量

应用程序内创建的对象与函数的任何部分或属性均可存储为变量。例如,可成为变量的属性包括矩形的面积、圆的半径、电子表格单元格中包含的值及行或列的内容或者函数表达式。当您创建变量时,它存储在内存中。

变量类型

您可将以下数据类型存储为变量:

数据类型

示例

表达式

2.54    1.25E6    2p    xmin/10   2+3i   (xN2)2

数组

{2, 4, 6, 8}    {1, 1, 2}    {"red", "blue", "green"}

矩阵

可输入为:[1,2,3;3,6,9]

字符串

“Hello”    “xmin/10”    “The answer is:”

函数、程序

myfunc( arg ) ellipse( x, y, r1, r2 )

测量值

面积、周长、长度、斜率、角度

当您单击 或按图形计算器上的 h 打开存储变量的列表时,将有一个符号指示类型。

从计算器值创建变量

本例展示如何使用图形计算器创建变量。完成以下步骤可创建名为 num 的变量并将表达式 5+83 的结果存储到该变量中。

1. 在计算器输入行中,键入表达式 5+8^3。

2. 按 ¢ 将光标展开到基准行。

3. 按 / h,然后键入变量名称 num。

这表示:计算 5+83 并将结果作为名为 num 的变量存储。

4. 按 ·。

计算器会创建变量 num 并将结果存储到该变量。

在计算机软件中创建变量

在计算机软件中创建变量时,请使用以下规则。作为使用 &(存储)的备选操作,您可以使用“:=”或 Define 命令。以下所有语句是等效的。

5+83 & num

num := 5+83

Define num=5+83

检查变量的值

您可以通过在计算器输入行中输入变量名称来检查现有变量的值。当您键入存储变量的名称时,该名称将以粗体显示。

▶ 在计算器输入行中,键入变量名称 num,然后按 ·。

显示的结果是 num 中最近存储的值。

在图形与几何中自动创建变量

在图形与几何应用程序中,输入行中定义的函数将自动存储为变量。

在本例中,f1(x)=x3 是一个变量定义,它可以在其他应用程序中显示,包括列表与电子表格应用程序中的表格。

从图形与几何值创建变量

1. 单击以选择值存储为变量。

2. 单击 。
图形计算器:按 h。

此时将显示“变量”选项并高亮显示存储变量。

3. 按 ·。选定的值之前将显示 VAR :=。这是默认名称。

4. 将默认名称 VAR 替换为您要为该值指定的变量名称。
5. 键入变量名称后,按 ·。

该值将存储至该变量名称,并且存储的值或其名称将显示为粗体文本以指示它是存储的值。

注意:您还可以与其他应用程序共享图形与几何坐标轴端值。如有必要,单击动作、显示/隐藏坐标轴端值以显示水平和垂直坐标轴上的端值。单击端值数字,使其在输入字段中高亮显示。通过使用步骤 2 中所述的方法,命名并存储变量,以供其他应用程序使用。

在列表与电子表格中自动创建变量

在“列表与电子表格”列顶部命名列表会自动将该值存储为列表变量。此变量可在其他应用程序(包括“数据与统计”)中使用。

从列表与电子表格单元格值创建变量

您可以与其他应用程序共享单元格值。当定义或引用列表与电子表格中的共享单元格时,可在该名称前带一个撇号 (‘)。

1. 单击您要共享的单元格。
2. 单击 打开“变量”菜单。
图形计算器:按 h。

3. 选择存储变量。

该单元格中将插入一个公式,其中 var 作为变量名称的占位符。

4. 将字母 “var” 替换为变量的名称,然后按 ·。

该值现在可作为同一问题内其他应用程序的变量。

注意:如果当前问题区中已经存在具有您指定名称的变量,“列表与电子表格”会显示错误消息。