中国 SRRC CMIIT 认证
EMC遵守声明
依据“中华人民共和国无线电管理条例”,经过审查,下列无线电传输设备符合SRRC ID规定:
|
产品名称 |
CMIIT ID |
|
TI-Nspire™ Navigator™ Wireless Cradle |
2010DJ5746 |
|
TI-Nspire™ Navigator™ Access Point |
2012DJ1441 |
|
TI-Nspire™ CX Wireless Network Adapter |
2011DJ1546 |
|
TI-Nspire™ CX Navigator™ Access Point |
2013AJ6928 |
|
TI-Nspire™ CX Navigator™ Wireless Network Adapter – v2 |
2013AJ6929 |
操作必须符合以下两个条件:(1) 这些设备不会造成有害干扰。(2) 这些设备必须接受任何接收到的干扰,包括可能导致意外操作的干扰。
射频辐射暴露和危险警告声明
这些产品的设计不超过国际指南推荐的无线电波暴露限值 (大于10克人体组织的SAR平均极限值为2.0 W/kg)。依据ICNIRP指南,下表中列出了产品的评估数据。
测试报告显示,在产品认证期间,身体佩戴这些产品时SAR的最高值:
|
产品名称 |
SAR 值 |
|
TI-Nspire™ Navigator™ Wireless Cradle |
0.242 W/kg |
|
TI-Nspire™ Navigator™ Access Point |
0.497 W/kg |
|
TI-Nspire™ CX Wireless Network Adapter |
0.389 W/kg |
|
TI-Nspire™ CX Navigator™ Access Point |
0.348 W/kg |
|
TI-Nspire™ CX Navigator™ Wireless Network Adapter – v2 |
0.453 W/kg |
不允许使用更高的增益天线和ICNIRP中未涵盖的天线类型。无线电发送的安装人员和产品的终端用户必须遵守本手册中提供的安装说明。此发射器不得与任何其他天线或发射器共同放置或操作。