设置 TI-Nspire™ CX Navigator™ 系统

TI-Nspire™ CX Navigator™ 系统提供设置无线教室网络所需的硬件和软件工具,这可以让您:

• 使用快速调查将调查发送给您的学生,接收学生对调查的回答,以及查看学生的调查结果。
• 使用屏幕截图以自动或以特定的时间间隔截取学生手持设备或计算机屏幕。
• 使用实时演示器以使您如同在您的手持设备屏幕或学生手持设备屏幕上执行时一样地来显示工作。
• 使用审阅工作区以使您收集和批阅学生作业,在学生回答问题后实时查看结果,并分析整个班级或个别学生的数据。

关于硬件

依据教室要求,TI-Nspire™ Navigator™ 系统可能包括创建计算机能够与学生手持设备进行通信的无线通信网络时所需的以下硬件:

硬件名称

图片

使用

TI-Nspire™ 无线收发模块

连接至 TI-Nspire™ CX 和 TI-Nspire™ CX CAS 手持设备以启用 2.4GHz 频段的无线通信。

TI-Nspire™ CX 无线网络卡 – v2

连接至 TI-Nspire™ CX 和 TI-Nspire™ CX CAS 手持设备以启用 2.4GHz 或 5GHz 频段的无线通信。

TI-Nspire™ Navigator™ 访问点

连接至教师计算机以提供 2.4GHz 无线通信链接。

TI-Nspire™ CX Navigator™ 访问点

连接至教师计算机以提供 2.4GHz 或 5GHz 无线通信链接。

主题链接