使用传送工具

班级不在会话时,您可以使用“传送工具”将文件或包含文件的文件夹从您的计算机传送到已连接的 TI-Nspire™ 手持设备上。通过传送工具,您可以将一个或多个文件或文档传送到一个或多个图形计算器,而无需学生登录。

文件

文件扩展名

操作系统 (OS)

.tcc(TI-Nspire™ CX CAS 手持设备)

.tco(TI-Nspire™ CX 手持设备)

.tcc2(TI-Nspire™ CX II CAS 手持设备)

.tco2(TI-Nspire™ CX II 手持设备)

.tct2(TI-Nspire™ CX II-T 手持设备)

文档

.tilb(TI-Nspire™ 课程包)

.tns(TI-Nspire™ 文档)

注:

• 您可以一次传送多个操作系统文件;但是如果操作系统文件扩展名相同,则一次只能传送一个。例如,您可以同时传送 .tcc 和 .tco 文件,但一次只能传送一个 .tcc 文件。

主题链接