调查学生

通过“快速调查”工具可对学生进行“调查”。 调查是您发送给学生的,可立即在其手持设备或便携式电脑上接收的调查。 学生收到调查后,可将其答案发回您的计算机。 所有工作区都有快速调查。 当您收到学生的回答时,您可以使用“审阅工作区”来审阅答案。

 

单击任何工作区的“快速调查”图标 即可打开文档工作区,之后您可以启动快速调查。 启动快速调查会打开审阅工作区。 在调查进行过程中,您可以切换到任意工作区,但是您只能在文档工作区或审阅工作区内停止该调查。

您可以发送以下类型的问题:

• 多选
- 自定义选项
- ABCD
- 对/错
- 是/否
- 一向如此/偶尔/绝对不会
- 同意/不同意
- 强烈同意...强烈反对
• 开放式答案
- 说明(不可自动评分)
- 文本匹配(自动评分)
• 方程和表达式
- y=
- f(x)=
- 表达式
• 坐标点和列表
- (x,y) 数字输入
- 落点
- 列表
• 图像
- 标签
- 对象点
• 化学

在选择问题类型时,“选择问题类型”对话框底部将会显示出该问题的简短说明。

主题链接