安全交流电适配器操作的重要信息

除了特别注意 TI 产品制造的质量标准之外,安全也是每个产品设计中需要考虑的重要因素。 不过,安全同时也是您的责任。 本节列出了将帮助确保您愉快和正确使用本 TI 产品及附属设备的重要信息。 请先仔细阅读,然后再操作和使用您的产品。

安装

• 阅读并按照说明操作: 应先阅读所有安全和操作说明,再操作产品。 按照所有操作说明进行操作。
• 保留说明: 应保存所有安全和操作说明以备将来参考。
• 注意警告: 请遵从产品和操作说明上的所有警告。
• 使用推荐的交流电适配器: 您必须使用随产品附送的适配器。
• 检查电源: 适用于您的 TI 产品的交流电适配器必须与 AC100V-230V 50Hz/60Hz 电源插座配合使用。 如果您不确定家用电源的类型,请咨询经销商或当地电力公司。
• 小心超负荷: 请不要使墙壁电源插座或接线板超负荷,否则会带来火灾或电击的风险。 超负荷的交流电源插座、接线板、磨损的电源线、损坏或破裂的绝缘导线和断裂的插头都非常危险。 定期检查线缆,如果外观出现损坏或绝缘失效,请联系维修技术人员进行更换。
• 保护电源线: 布线时,请注意让其不会被踩踏或不会被置于其上或靠着的物品挤压。 请格外注意连接到插头和插座的线缆,并检查电源线与 TI 产品的连接点。
• 检查通风情况: 机壳中配有插槽和开口,因而能够保持通风,确保 TI 产品操作的可靠性并避免其过热。 不要堵塞或遮掩这些开口。 切勿将 TI 产品放在床上、沙发上、地毯上或其他类似的表面,这样会堵塞开口。 切勿将 TI 产品放在散热器、暖气或任何其他热源(包括功放)附近或之上。 请不要将 TI 产品放在内置的装置(例如书柜或设备机架)中,除非您可以提供适当的通风。
• 不要使用附件: 除非 TI 建议使用,否则不要使用附件,因为它们可能会导致电气或火灾危险。
• 不要在近水处使用: 不要在近水处使用 TI 产品,例如浴缸、水槽或洗衣池附近、潮湿的地下室中或游泳池附近。
• 不要放在高温热源附近: 不要在热源(例如炉灶、火炉或散热器)附近使用 TI 产品。
• 安装 TI 产品时请小心: 不要将 TI 产品放在不稳定的表面上。 TI 产品可能会跌落导致儿童或成人重伤,并严重损坏 TI 产品。
• 不要在医疗设备附近使用: 不要在可能会有电气干扰或用于医疗用途的设备附近操作该产品。 不要在起搏器或医院的病人护理区附近使用该产品。

重要信息

• 断开 TI 产品与交流电源适配器的连接和重新连接的时间间隔至少为 10 秒。
• 从墙壁电源插座中拔出该产品时请小心,因为交流电适配器可能很热。

使用和维护

• 清洁前请拔下电源插头: 请不要使用液体或喷雾清洁剂。 请使用湿布进行清洁。
• 使物体远离开口: 切勿通过开口(例如,通风孔)将任何类型的物体推入 TI 产品,因为物体可能会接触高压电路并使部件“短路”,从而导致火灾或电击。 切勿将液体泼溅到 TI 产品上。
• 闪电保护: 雷雨期间,或 TI 产品长期无人看管且不使用时,请拔下电源插头。 从墙壁电源插座中拔出电源适配器,并断开线缆系统的连接。 这将避免由于闪电和电源线路电涌而损坏 TI 产品。 请注意在雷雨中不要接触 TI 产品的金属部分或线缆。

维修

• 以下情况下,请专业维修人员进行维修:
- 电源线或插头损坏。
- 有液体溅入或物体落入产品中。
- 产品被雨水淋湿。
- 产品没有按照操作说明书正常运行。
- 产品跌落或外壳损坏。
- 产品运行时出现明显异常,例如无法完成自检。
• 需要安全检查: 产品的维修或修理一旦完成,请让维修技术人员进行建议的安全检查,以确认产品可安全操作。