浏览 TI-SmartView™ 功能

TI-Smartview™ 可模拟手持设备的工作方式。在教师版软件中,模拟的手持设备便于进行课堂演示。在学生版软件中,模拟的小键盘为学生提供操作软件的功能,如同使用手持设备一样。

注:文档处于手持设备视图时,内容仅在TI-Smartview™ 小屏幕上显示。

注:下图显示教师版软件中的 TI-SmartView™ 面板。在学生版软件中,仅显示小键盘。如想获得更多信息,请参阅“使用 TI-SmartView™ 模拟软件”。

À

“文档工具箱”菜单。

Á

键盘选项。单击 ¤ 选择手持设备的显示方式:

• 暗
• 照明
• 略图

Â

视图选择器。在教师版软件中,单击 ¤ 选择手持设备视图:

• 仅手持式设备
• 键盘 + 侧屏
• 手持式设备 + 侧屏

注:您还可以在 TI-SmartView™ 选项窗口中更改这些选项。单击 File > Settings > TI-Smartview™ Options(文件> 设置 > TI-Smartview™ 选项)打开该窗口。

注:视图选择器在学生版软件中不可用。

“仅手持设备”激活后,选中“始终在前面”可以使其显示在所有打开的其他应用程序之上。(仅限教师版软件。)