更改文档设置

通过文档设置控制所有数字(包括元素或矩阵和列表)在 TI-Nspire™ 文档中的显示方式。您可以随时更改默认设置,还可以指定只用于某一特定文档的设置。

更改文档设置

1. 创建新文档或打开现有的文档。
2. 从 TI-Nspire™ File(文件)菜单选择 Settings > Document Settings(设置 > 文档设置)。

“文档设置”对话框打开。

初次打开“文档设置”时,将显示默认设置。

3. 按 Tab 或使用鼠标,在设置列表中移动。单击 ¤ 打开下拉列表,查看每个设置的可用值。

字段

值

显示数位

• 浮点
• 浮点 1 - 浮点 12
• 定点 0 - 定点 12

角度

• 弧度
• 度数
• 百分度

指数显示形式

• 常规
• 科学
• 工程

实数或复数

• 实数
• 直角坐标
• 极坐标

计算模式

• 自动
• 准确
• 近似值

注:自动模式会将不是整数的答案显示为分数,除非问题中使用了小数。Exact 模式(仅 CAS)会将不是整数的答案显示为分数或符号形式,除非问题中使用了小数。

精确算法

• 开启
• 关闭

注:此选项仅对 Exact Arithmetic 手持设备可用。

CAS 模式

• 开启
• 精确算法
• 关闭

注:此选项仅对 CAS 手持设备和软件可用。

向量形式

• 直角坐标
• 柱面坐标
• 球面坐标

进制

• 十进制
• 十六进制
• 二进制

单位制

• SI
• 英制/美制

注:此选项仅对 CAS 手持设备和软件可用。

4. 单击所需设置。
5. 请选择以下选项之一:
• 要向打开的文档和便签本匹配设置,并使之成为新应用程序的默认设置,请单击 OK(确定)。
• 单击“取消”关闭对话框,不做任何改动。