Prüfen der Betriebssystemversion auf dem Handheld

Falls Sie die Schüler-Handhelds beim Start nicht aktualisiert haben, müssen Sie im Assistenten prüfen, ob auf den Handhelds die aktuelle BS Version installiert ist. Zum Einrichten des Klassen-Netzwerks muss die Version des Handheld-Betriebssystems mit der Softwareversion von TI-Nspire™ übereinstimmen.

So zeigen Sie die BS Version auf dem Handheld an:

1. Drücken Sie c, um das Handheld einzuschalten.
2. Wählen Sie Einstellungen > Status, um das Fenster Handheld Status zu öffnen.

3. Prüfen Sie, ob auf Computer und Handhelds dieselbe Software Version installiert ist.
• Bei aktueller BS-Version wählen Sie Ja.
• Bei nicht aktueller BS-Version wählen Sie Nein.
4. Klicken Sie auf Weiter.
• Falls sich das Betriebssystem nicht auf dem aktuellen Stand befindet, wird das Dialogfeld „Aktualisierung Handheld BS erforderlich“ angezeigt. Klicken Sie auf BS aktualisieren, um das BS Hinzufügen Übertragungswerkzeug zu öffnen und die Handhelds zu aktualisieren.
• Bei aktueller BS Version öffnet sich das Dialogfeld Klassen-Netzwerkname und Sie können die Einrichtung des Klassen-Netzwerks fortsetzen.