Schülerumfragen

Die Schnellumfrage erlaubt es Ihnen Ihre Schüler "abzufragen". Eine Umfrage ist eine Rundfrage, die Sie an Schüler senden und die sie sofort auf ihrem Handheld empfangen. Nachdem Schüler die Umfrage erhalten haben, können sie ihre Antworten zurück an Ihren Computer senden. Die Schnellumfrage ist aus allen Arbeitsbereichen heraus erreichbar. Sie können die Antworten der Schüler dann im Arbeitsbereich Überarbeiten überprüfen.

Wenn Sie von irgendeinem Arbeitsbereich auf das Symbol 'Schnellumfrage' klicken, öffnet sich der Arbeitsbereich Dokumente und Sie können mit der Schnellumfrage beginnen. Das Starten der Schnellumfrage öffnet den Arbeitbereich Überarbeiten. Sie können zu jedem Arbeitsbereich wechseln während eine Umfrage im Gange ist, aber Sie können die Umfrage nur von den Arbeitsbereichen Dokumente oder Überarbeiten stoppen.

Sie können die folgenden Fragetypen versenden:

• Multiple Choice
- Eigene Wahl
- ABCD
- Wahr/Falsch
- Ja/Nein
- Immer/Manchmal/Nie
- Einverstanden/Nicht einverstanden
- Voll einverstanden...Überhaupt nicht einverstanden
• Freie Antwort
- Erklärung (keine automatische Punktevergabe)
- Textübereinstimmung (automatische Punktevergabe)
• Gleichungen und Ausdrücke
- y=
- f(x)=
- Ausdruck
• Koordinatenpunkte und Listen
- (x, y) Numerische Eingabe
- Punkte setzen
- List(en)
• Bild
- Bezeichnung
- Punkt auf
• Chemie

Wenn Sie einen Fragetyp auswählen, wird unten im Dialogfeld „Fragetyp wählen“ eine kurze Erklärung dazu eingeblendet.

Links zum Thema