Einrichten des TI-Nspire™ CX Navigator™ Systems

Das TI-Nspire™ CX Navigator™ System umfasst die Hardware und Software, die Sie benötigen, um ein drahtloses Klassenraum-Netzwerk einzurichten, mit dem Sie:

• Quick Poll Versand von Umfragen an Schüler, Empfang der Antworten und Diskussion der Umfrageergebnisse.
• Screen Capture Zugriff auf die Bildschirmanzeigen der Handhelds oder Computer von Schülern (automatisch oder in festgelegten Intervallen).
• Live-Presenter Echtzeit-Anzeige der Aufgaben, die gerade auf Ihrem Handheld-Bildschirm oder den Bildschirmen der Schüler ausgeführt werden.
• Review Workspace Einsammeln und Prüfen von Schüleraufgaben, Echtzeit-Anzeige von Schülerantworten, Datenanalyse für die gesamte Klasse oder einzelne Schüler.

Über die Hardware

Je nach Anforderungen und Unterrichtsumgebung beinhalten TI-Nspire™ Navigator™ Systeme die unten aufgeführte Hardware. Mit der Hardware wird ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk aufgebaut, über das der Computer mit den Handhelds der Schüler kommunizieren kann:

Bezeichnung der Hardware

Bild

Verwenden Sie

TI-Nspire™ drahtloser Netzwerkadapter

Anschluss an TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handhelds ermöglicht drahtlose Datenkommunikation über ein 2,4-GHz-Band.

TI-Nspire™ CX drahtloser Netzwerkadapter – v2

Anschluss an TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handhelds ermöglicht drahtlose Datenkommunikation über das 2,4- oder das 5-GHz-Band.

TI-Nspire™ Navigator™ Zugangspunkt

Anschluss an den Lehrercomputer als drahtlose Kommunikationsschnittstelle im 2,4 GHz-Band.

TI-Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt

Anschluss an den Lehrercomputer als drahtlose Kommunikationsschnittstelle im 2,4 GHz- oder 5 GHz-Band.

Links zum Thema