Arbeiten mit Stundenpaketen

Viele Lektionen oder Aktivitäten enthalten mehrere Dateien. So verwenden beispielsweise Lehrer eine Lehrerversion einer Datei, eine Schülerversion, Bewertungen und manchmal unterstützende Dateien. Ein Stundenpaket ist ein Behälter, in dem Lehrer alle Dateien sammeln können, die sie für eine Lektion benötigen. Stundenpakete werden verwendet, um:

• Alle Arten von Dateien (.tns, .doc, .pdf, .ppt) zu einem Stundenpaket hinzufügen.
• Stundenpakete an angeschlossene Handhelds oder Laptops zu senden (jedoch werden hierbei nur die .tns Dateien an das Handheld übermittelt).
• Alle Dateien eines Stundenpakets mit der TI-Nspire™ Software anzuzeigen.
• Alle zu einer Lektion zugehörigen Dateien an einem Ort zu gruppieren.
• Ein Stundenpaket per E-Mail an Lehrer oder Schüler zu verschicken, anstatt mehrere Dateien zu suchen und als Anhang zu versenden.

Links zum Thema