Menü Zeit

Dieses Untermenü befindet sich unter Weitere Module.

Menüpunkt

Funktion

from time import *

Importiert alle Methoden aus dem Zeitmodul.

sleep(seconds)

Unterbricht das Programm für die angegebene Anzahl von Sekunden.

clock()

Gibt die aktuelle Prozessorzeit ausgedrückt in Sekunden als Gleitkommazahl zurück.

localtime()

Wandelt eine in Sekunden ausgedrückte Zeit seit dem 1. Januar 2000 in ein Neuner-Tupel um, das Jahr, Monat, Monatstag, Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag, Jahrestag und Sommerzeit-Indikator (DST) enthält.

Wenn das optionale Argument (Sekunden) nicht angegeben wird, dann wird die Echtzeituhr verwendet.

ticks_cpu()

Gibt einen prozessorspezifischen aufsteigenden Millisekundenzähler mit willkürlichem Referenzpunkt zurück.

Um Zeit konsistent über verschiedene Systeme hinweg zu messen, verwenden Sie ticks_ms().

ticks_diff()

Misst den Zeitraum zwischen aufeinanderfolgenden Aufrufen von ticks_cpu() oder ticks_ms().

Diese Funktion sollte nicht verwendet werden, um willkürlich lange Zeiträume zu messen.