Erste Schritte in der Python-Programmierung

Bei der Verwendung von Python mit TI-Nspire™-Produkten können Sie:

• Python-Programme zu TNS-Dateien hinzufügen
• Python-Programme unter Verwendung von Vorlagen erstellen
• Interaktion und Datenaustausch mit anderen TI-Nspire™-Anwendungen nutzen
• mit dem TI-Innovator™ Hub und TI-Innovator™ Rover interagieren

Die TI-Nspire™ Python-Implementierung basiert auf MicroPython, einer kleinen Untermenge der Python 3-Standardbibliothek, die für die Ausführung auf Mikrocontrollern entwickelt wurde. Die ursprüngliche MicroPython-Implementierung wurde für die Nutzung durch TI angepasst.

Hinweis: Einige numerische Antworten können aufgrund von Unterschieden in den zugrunde liegenden mathematischen Implementierungen von den Ergebnissen des Rechners abweichen.

Python ist auf diesen TI-Nspire™-Produkten verfügbar:

Handhelds

Desktop-Software

TI-Nspire™ CX II

TI-Nspire™ CX II CAS

TI-Nspire™ CX II-T

TI-Nspire™ CX II-T CAS

TI-Nspire™ CX II-C

TI-Nspire™ CX II-C CAS

TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software

TI-Nspire™ CX CAS Premium Teacher Software

TI-Nspire™ CX Schülersoftware

TI-Nspire™ CX CAS Schülersoftware

Hinweis: In den meisten Fällen ist die Funktionalität zwischen der Handheld- und der Software-Ansicht identisch, es können jedoch einige Unterschiede auftreten. Dieser Leitfaden geht davon aus, dass Sie das Handheld-Gerät oder die Handheld-Ansicht in der Software verwenden.

Links zum Thema