Menü Zufallszahl

Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Programms, das dieses Modul verwendet, wird empfohlen, den Programmtyp Zufallssimulationen zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Module importiert werden.

Menüpunkt

Funktion

from random import *

Importiert alle Methoden aus dem Zufallsmodul.

random()

Gibt eine Gleitkommazahl von 0 bis 1,0 zurück.

uniform(min,max)

Gibt eine Zufallszahl x (float) zurück, so dass min <= x <= max.

randint(min,max)

Gibt eine zufällige ganze Zahl zwischen min und max zurück.

choice(sequence)

Gibt ein Zufallselement aus einer nicht leeren Sequenz zurück.

randrange(start,stop,step)

Gibt schrittweise eine Zufallszahl vom Start bis zum Stopp zurück.

seed()

Initialisiert den Zufallszahlengenerator.