Menü der Integrationen

Funktionen

Menüpunkt

Funktion

def function():

Definiert eine Funktion in Abhängigkeit von angegebenen Variablen.

return

Definiert den von einer Funktion erzeugten Wert.

 

Steuerung (Control)

Menüpunkt

Funktion

if..

Bedingte Anweisung.

if..else..

Bedingte Anweisung.

if..elif..else..

Bedingte Anweisung.

for index in range(size):

Iteriert über einen Bereich.

for index in range(start,stop):

Iteriert über einen Bereich.

for index in range(start,stop,step):

Iteriert über einen Bereich.

for index in list:

Iteriert über Listenelemente.

while..

Führt Anweisungen in einem Codeblock aus, bis eine Bedingung als False ausgewertet wird.

elif:

Bedingte Anweisung.

else:

Bedingte Anweisung.

 

Ops

Menüpunkt

Funktion

x=y

Legt den Variablenwert fest.

x==y

Einfügen von gleich (==) dem Vergleichsoperator.

x!=y

Einfügen von ungleich (!=) dem Vergleichsoperator.

x>y

Einfügen von größer als (>) der Vergleichsoperator.

x>=y

Einfügen von größer als der oder gleich dem (>=) Vergleichsoperator.

x<y

Einfügen von kleiner als (<) der Vergleichsoperator.

x<=y

Einfügen von kleiner als der oder gleich dem (<=) Vergleichsoperator.

und

Einfügen von und (and) als logischer Operator.

— oder —

Einfügen von oder (or) als logischer Operator.

nicht, not

Einfügen von nicht (not) als logischer Operator.

Wahr

Fügt True Boolean-Wert ein.

Falsch

Fügt False Boolean-Wert ein.

 

Listen

Menüpunkt

Funktion

[]

Fügt Klammern ([]) ein.

list() (Listendifferenz)

Konvertiert die Sequenz in den Typ „Liste“.

len()

Gibt die Anzahl der Elemente der Liste zurück.

max() (Maximum)

Gibt den Maximalwert in der Liste zurück.

min() (Minimum)

Gibt den Minimalwert in der Liste zurück.

.append()

Die Methode hängt ein Element an eine Liste an.

.remove()

Die Methode entfernt die erste Instanz eines Elements aus einer Liste.

range(start,stop,step)

Gibt eine Reihe von Zahlen zurück.

for index in range(start,stop,step)

Dient zur Iteration über einen Bereich.

.insert()

Die Methode fügt ein Element an der angegebenen Position hinzu.

.split()

Die Methode gibt eine Liste mit Elementen zurück, die durch das angegebene Trennzeichen getrennt sind.

sum() (Summe)

Gibt die Summe der Elemente einer Liste zurück.

sorted()

Gibt eine sortierte Liste zurück.

.sort()

Die Methode sortiert eine vorhandene Liste.

 

Art

Menüpunkt

Funktion

int()

Gibt einen ganzzahligen Teil zurück.

float()

Gibt eine Gleitkommazahl zurück.

round(x,ndigits)

Gibt eine Gleitkommazahl zurück, die auf die angegebene Anzahl von Stellen gerundet wird.

str()

Gibt eine Zeichenkette zurück.

complex()

Gibt eine komplexe Zahl zurück.

type()

Gibt den Typ des Objekts zurück.

 

E/A

Menüpunkt

Funktion

print()

Zeigt Argument als Zeichenfolge an.

input()

Fordert den Benutzer zur Eingabe auf.

eval()

Wertet einen als Zeichenfolge dargestellten Ausdruck aus.

.format()

Die Methode formatiert die angegebene Zeichenfolge.