Education Technology

Logiciel émulateur
TI-SmartView™ CE

Projetez la calculatrice graphique sur grand écran.

 

Télécharger gratuitement

Projetez l’écran de la calculatrice

Grâce à l'émulateur, les élèves suivent vos manipulations au tableau en temps réel, facilitant ainsi la compréhension des concepts.

Affichez des représentations multiples

Projetez jusqu’à 4 représentations différentes (graphique, tableau, équation, liste de données) en simultané !

Réalisez vos propres documents facilement

Enrichissez vos documents d’accompagnement de vos cours : glissez facilement des captures d’écran de l’émulateur dans des applications compatibles, comme Microsoft Word®.

Spécifications du logiciel émulateur TI-SmartView™ CE

Configuration système


Configurations requises pour Microsoft® :

  • Systèmes d’exploitation compatibles : Windows® 10, Windows® 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel® Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • Mémoire RAM : 8 Go (Conseillé 16 Go)
  • 1 Go d’espace libre sur le disque dur
  • Résolution d’écran de 1 920 x 1 080 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

Configurations requises pour Mac® :

  • macOS® 14, macOS® 15 (Plateforme Intel® et Apple® Silicon avec Rosetta® 2)
  • tous les Mac® 2015 et versions ultérieures
  • 1 Go d’espace libre sur le disque dur
  • Résolution d’écran de 1 920 x 1 080 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.
Fonctionnalités intégrées
  • Affichage de la calculatrice et de l’écran
  • 3 options de tailles de l’émulateur : petit (800 x 600), moyen (1024 x 768), grand (1280 x 1024)
  • Affichage de l’historique des séquences de touches
  • Possibilité d’enregistrer les séquences de touches sous forme de scripts
  • Captures d’écran avec insertion directe dans tout éditeur de texte un document Word® et PowerPoint®
  • Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs
Options de licence

Licence utilisateur individuelle

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • La licence utilisateur individuelle permet d'accéder au logiciel pour un seul compte
  • Des licences pour un an sont disponibles

Licences multi utilisateurs

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • Permet d'accéder au logiciel pour plusieurs comptes
  • Des licences pour un an sont disponibles
Assistance
  • Garantie limitée de 3 ans
  • Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737
  • Formulaire de contact
  • Plus d’informations
  • Compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs (TBI)
    Le logiciel TI-SmartView™ CE permet une installation et un fonctionnement sur le réseau des établissements scolaires.