TI‑83 Premium CE Edition Python
La calculatrice la plus complète pour les mathématiques et les sciences, du lycée aux études supérieures.
Autorisée aux examens.
La calculatrice la plus complète pour les mathématiques et les sciences, du lycée aux études supérieures.
Autorisée aux examens.
Avec son application Python en couleur et la fonctionnalité Mode examen, la TI-83 Premium CE Edition Python répond parfaitement aux exigences du programme de lycée général et technologique et du lycée professionnel, et ce, dès la Seconde.
Logiciel compagnon pour ordinateur TI-SmartView™ CE intégré (licence 3 ans) pour travailler en classe et à la maison.
Applications dynamiques (simulateur de probabilités, tableur, solveur d’équations) en français
Programmez un microcontrôleur (BBC micro:bit ou TI-Innovator™ Hub) et le robot TI-Innovator™ Rover directement depuis votre calculatrice
En se connectant à plusieurs microcontrôleurs, dont la carte BBC micro:bit, largement plébiscitée dans le monde éducatif grâce à sa simplicité d’utilisation, la calculatrice TI-83 Premium CE permet aux élèves de réaliser des expérimentations concrètes notamment en SNT et en physique-chimie.
L'application Python fournie avec la calculatrice grâce à ti_system
permet d'intégrer des données en Python pour faire fonctionner d'autres
applications, comme "listes et fonctions" par exemple.
Il est également possible de télécharger des modules supplémentaires sur la calculatrice tels que ce_quivr ou ce_turtl pour faire de la programmation graphique.
Toutes nos calculatrices graphiques sont équipées de la fonctionnalité mode examen (circulaire n 2015- 178 du 1er octobre 2015).
Pour en savoir plus sur l’application et la mise en route du mode examen, cliquez ici.
Conçue pour les utilisateurs des calculatrices graphiques
TI-83 Premium CE Edition Python et TI-82 Advanced Edition Python, MaClasseTI.fr complète l’écosystème pédagogique TI au lycée.
Accessible sans installation de licence, utilisable gratuitement depuis n'importe quel appareil, sa vocation est d’accompagner les enseignants et leurs élèves dans le cadre d’enseignement actuel et à venir des mathématiques.
Le capteur de mouvement CBR 2 se connecte avec un câble USB à la calculatrice graphique. Il permet de mesurer des données réelles de mouvement (distance, vitesse, accélération), utiles pour illustrer le programme tant en physique qu'en maths.
Cette station de chargement est exclusivement conçue pour les calculatrices TI-83 Premium CE et TI-83 Premium CE Edition Python.
Elle permet de recharger simultanément jusqu'à 10 calculatrices.
La batterie rechargeable TI intégrée peut être rechargée de différentes façons : au moyen d'un câble USB raccordé à votre ordinateur, à l'aide de la station d'accueil ou d'un chargeur mural TI (la batterie peut tenir jusqu'à 1 mois sur une seule charge).
Général
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités intégrées
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmation
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications préinstallées
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prise en charge du recueil de données
Compatible avec les systèmes Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® et Vernier EasyTemp® pour permettre l’acquisition et l’analyse de données expérimentales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||