Education Technology

TI-82 Advanced

Calculatrice graphique tout en français, équipée du Mode Examen pour le lycée professionnel

Profitez de l'offre de remise immédiate !

 

Où acheter

Principales caractéristiques

  • Mode examen intégré
  • Résolution d’équation polynomiale et de système d’équations
  • Fonction Math Print : pour une saisie intuitive des expressions mathématiques
  • Câble USB inclus pour une connectivité à l’ordinateur optimale
  • Garantie 3 ans

La calculatrice graphique tout en Français pour le lycée

Statistiques avancées

Analyse et fonctions avancées dont tests, régressions et intervalles de confiance, données dans des listes jusqu’à 999 éléments.


 

Application Solveur

Permet la résolution de polynômes et de systèmes d’équations.

Étude de fonction

Analyse interactive comprenant calculs des dérivées et intégrales numériques, tableau de valeurs.

 

Fonction MathPrint™

Pour une saisie intuitive des expressions mathématiques


 

*L'offre de remise immediate et ses conditions d'application sont de la seule responsabilite des distributeurs participants a l'operation.

Spécifications de la calculatrice graphique TI-82 Advanced

Matériel

  • Alimentation 4 piles AAA + 1 pile bouton 2032
  • Port USB pour la connexion à un ordinateur, communication unité à unité avec les calculatrices graphiques de la gamme TI-8x
  • Capot résistant aux impacts

Fonctionnalités intégrées

  • Analyse graphique : permet de visualiser simultanément équation, graphique et coordonnées
  • Statistiques : inclus les tests d'hypothèses et les intervalles de confiance
  • Fonctions financières : valeurs présente et future, analyse de cash-flow et d'amortissements
  • Solveur d'équations : résolution interactive d'équations
  • Ecran partagé graphique / données : permet de tracer un graphique et de faire défiler les valeurs simultanément
  • Matrices : jusqu'à 10 matrices dont la taille n'est limitée que par la mémoire disponible
  • Listes de données : possibilités de donner un nom aux listes de données, et de mémoriser jusqu'à 999 éléments par liste
  • Nombres complexes : les opérations peuvent être effectuées en coordonnées polaires ou rectangulaires
  • Les sciences à portée de main avec l’application FLASH préinstallée ou à télécharger, EasyData™, pour la collecte de mesures en temps réel : temps, distance, température, intensité, tension,... compatible avec le CBL™ et le CBR™.
  • Saisie et affichage des formules mathématiques et des fractions en écriture naturelle (mode MathPrint™) comme dans les manuels scolaires
  • Navigation dans l’historique des calculs et rappel des calculs pour un usage simplifié
  • Connectivité directe à l’ordinateur grâce à son port USB : possibilité ainsi d’accroître ses performances grâce aux mises à jours du système d’exploitation et au téléchargement d’applications logicielles en fonction de vos besoins
  • Mode examen intégré

Accessoires

  • Logiciel émulateur TI-SmartView™ CE
  • Véritable outil pour la classe, le TI-SmartView™ CE est le premier logiciel interactif de projection pour les calculatrices graphiques numériques TI. Spécialement conçu pour les enseignants, il offre toutes les fonctionnalités d’un émulateur avec des options qui en font l’accessoire idéal pour l’enseignement des concepts scientifiques.

Applications

Applications disponibles :

  • Application CellSheet™
  • Application tableau périodique
  • Application Polysimult
  • Application Probability Simulation (simulation d’expériences aléatoires)

Connexion

  • Le calculateur graphique à mise à niveau électronique vous permet de bénéficier des applications et des fonctionnalités les plus récentes.
  • Câble de connexion TI inclus
  • Le câble de connexion TI et le logiciel TI Connect™ CE permettent de transférer les informations vers et depuis un ordinateur et d’être imprimées ou stockées sur disque

Prise en charge du recueil de données

Compatible avec les systèmes Calculator-Based Laboratory™ 2 (CBL 2™), Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® et Vernier EasyTemp® pour permettre le recueil et l’analyse de données réelles

Programmation

  • Prise en charge de la programmation Basic TI
  • Capacité de programmation avec le nombre de programmes limité uniquement par la mémoire disponible

Assistance

Applications de la calculatrice graphique TI-82 Advanced

Personnalisez votre apprentissage avec les applications de la calculatrice graphique TI-82 Advanced. L’ addition d’applications étend les fonctionnalités de votre calculatrice en vous permettant d’exécuter des fonctions mathématiques et scientifiques spécifiques et d’approfondir votre compréhension des concepts.

Application CellSheet™

Votre calculatrice peut devenir un outil d’une plus grande polyvalence, utilisable dans différentes classes, grâce à l’ajout d’un véritable tableur.

Le tableur CellSheet est utilisable dans de nombreuses situations mathématiques, de sciences économiques, ou de la vie courante :

  • Saisir du texte et des données dans des cellules ;
  • Créer des formules dans les cellules et utiliser les fonctions intégrées ;
  • Importer et exporter des informations depuis Microsoft® Excel grâce au logiciel de conversion CellSheet™.

Application tableau périodique

Periodic Table offre un accès instantané au tableau de la classification périodique des éléments et propose, pour chacun des 109 éléments connus, 15 propriétés et résultats importants. Cette application permet de naviguer aisément entre les différents éléments. Les données peuvent être exportées dans des listes pour une analyse ultérieure.
L'application et son mode d'emploi sont disponibles dans plusieurs langues, notamment en français (fichier Périod).

Application Polysimult

L’application Polysimult est un outil très utile pour écrire rapidement les coefficients d’un polynôme ou d’un système d’équations linéaires et d’en déterminer ses racines réelles ou complexes.
Recherche des racines d’un polynôme incluant les fonctions suivantes:

  • Saisie des polynômes de degré <>
  • Affichage de la plupart des racines sous forme de fractions ou de nombres décimaux ;
  • Possibilité d'afficher uniquement les racines réelles pour les polynômes du 2ème et du 3ème degré ;
  • Pour les polynômes de degré 4 et plus, les racines sont affichées sous forme de nombres complexes ;

Résolution de systèmes d’équations incluant les fonctions suivantes :

  • Saisie de systèmes comprenant jusqu’à 10 équations à 10 inconnues ;
  • Affichage des solutions dans tous les cas : unicité de la solution, infinité de solutions ou absence de solution;
  • Stockage des matrices de coefficients, des matrices augmentées et des solutions ;
  • Affichage de la forme échelonnée réduite par lignes (Réduite de Gauss-Jordan).

Application Probability Simulation
(simulation d’expériences aléatoires)

Probability Simulation permet de simuler très facilement et rapidement le lancer de dés ou de pièces, et la génération de nombres aléatoires sur votre calculatrice TI-82 Plus/TI-83 Plus.fr. Cette application peut s’utiliser dans de nombreuses situations de classes : pour introduire la notion de probabilité, la fluctuation d’échantillonnage, pour montrer des simulations de plusieurs expériences liées au hasard…
Elargit les possibiltés de votre calculatrice graphique et crée une approche personnalisée pour ajuster les accessoires compatibles avec la TI-82 Advanced

TI Connect™ CE

Transférez les données, mettez à jour le système d’exploitation, téléchargez les applications disponibles et chargez programmes et images sur votre calculatrice graphique TI-82 Advanced.

 

 


Logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE

Le logiciel émulateur TI-SmartView™ CE  vous permet de bénéficier des principales fonctionnalités de votre calculatrice sur ordinateur pour travailler en classe ou à la maison.

Les enseignants peuvent également utiliser la fonction historique de touches pour créer des documents pédagogiques et animer leur cours.