Alt-i-ett

Verktøy for matematikk, realfag og programmering
Programmeringsspråket Python er nå tilgjengelig i den siste OS-versjonen til TI-Nspire™ CX II-T CAS for både håndholdt enhet og datamaskin. Python er et programmeringsspråk det er enkelt å lære seg og som er populært på mange skoler.
TI-Nspire™-teknologi og aktiviteter passer sømløst sammen for å skape et utdanningsmiljø for vitenskap og STEM som genererer studentoppdagelse, motivasjon og forståelse.

Verktøy for matematikk, realfag og programmering
Lagre og del arbeidet ditt mellom den håndholdte, datamaskinen og iPad
Forbind flere representasjoner av samme begrep.
Neste generasjons TI-Nspire™ CX II-håndholdte utvider plattformens unike visuelle, praktiske tilnærming til oppdagelse av begreper og utforsking i matematikk-, realfags- og STEM-klasserom.
TI-Nspire™ CX II-T CAS-modell
Den innebygde Computer Algebra System (CAS)-motoren gjør at studentene kan utføre både symbolske og numeriske beregninger.
Gjør nettleseren din til en grafisk kalkulator du kan bruke fra enhver datamaskin, med de grunnleggende funksjonene som trengs for undervisning, utforskning og visualisering av matematikk.

Live Presenter
La en elev lede diskusjonen ved å koble en TI-Nspire™ CX grafikkalkulator til lærerprogramvaren og projisere via Live Presenter-appen
TI-SmartView™-emulator
Vis elevene hvordan de bruker håndholdte enheter for å løse matematiske og vitenskapelige problemer.
Spørsmålsapp
Styr elevene gjennom en aktivitet, og la dem selv vurdere sin forståelse
Utfør symbolske beregninger med kraftig symbolberegning (CAS).
Få vite mer
TI-Nspire CX CAS -teknologien inneholder, i tillegg til det ovennevnte, evnen et kraftig Computer Algebra System (CAS).
TI-Nspire™ CX II Connect er en nettbasert app som kobler TI-Nspire™ CX II-kalkulatoren til datamaskinen din, slik at du kan ta skjermbilder, overføre filer, oppdatere operativsystemet og avslutte prøve-modus, alt på ett sted.

Motiver studentene til å samhandle med STEM-begrep for å forklare verden rundt dem, med Texas Instruments-teknologi og prosjektbaserte aktiviteter.
TI grunnleggende programmering
Enkel å lære bort, lett å lære programmeringsspråk for å utforske STEM-begrep.
TI-Innovator™ Rover
Sett matematikk og vitenskap i bevegelse ved å programmere Roveren.
TI-Innovator™ Hub med
TI-LaunchPad™ Board
Utforsk en rekke STEM-emner fra koding til ingeniørdesign.
TI Bluetooth® Adapter
Nå kan du enkelt knytte Go Direct sensorer til TI grafkalkulatorer — og starte oppsamling av data trådløst! TI Bluetooth® Adapter krever bare at den settes opp en gang og gjør det enkelt for elever å samarbeide i grupper.
Sett opp min TI Bluetooth Adapter
Vernier DataQuest™-app
Bygget inn i TI-Nspire™ CX-økosystemet
Vernier-datasensorer
Ta datainnsamling til neste nivå med mer enn 80 støttede Vernier-sensorer.
Ikke skift batteriet - lad det opp igjen
Lad opp batteriet til TI-Nspire CX II-T CAS ved hjelp av TI-strøm-adapteren eller TI-Nspire™ CX-dokkingstasjonen.
TI-Nspire™-dokkingstasjonen
Lad opp og overfør data til flere håndholdte enheter samtidig.