TI-Nspire™ CX CAS elevprogramvare
Kraftig programvare med Computer Algebra System (CAS) som tilfredsstiller alle krav og behov innen matematikk og naturfag fra grunnskole til universitet.
Kraftig programvare med Computer Algebra System (CAS) som tilfredsstiller alle krav og behov innen matematikk og naturfag fra grunnskole til universitet.
Programmeringsspråket Python er nå tilgjengelig i den siste OS-versjonen til TI-Nspire™ CX II-T CAS for både håndholdt enhet og datamaskin. Python er et programmeringsspråk det er enkelt å lære seg og som er populært på mange skoler.
Animert baneplott
Visualiser funksjon, parametriske og polære grafer slik de tegnes i sanntid
Dynamiske koeffisientverdier
Utforsk direkte forbindelser mellom dynamiske koeffisienter i ligninger og grafer
Programmerings-forbedringer for TI-Basic
Skriv kode for visuell illustrasjon av viktige matematikk-, realfags- og STEM-ideer.
Delt skjerm mellom flere av applikasjonene gir muligheten for en oversiktlig løsning med flere verktøy. Forklaringer, likninger og utregninger kan utføres i Notes.
Det er flere tilgjengelige verktøy for å tegne bilder som en del av løsningen.
Bruk enheter utregningene for å unngå feil.
| Kalkulator Utfør beregninger i riktig matematisk notasjon. |
Lister og regneark Kombinere regnearkfunksjonalitet med matematiske operasjoner. |
||||
| Grafer Plott, utforsk og animer funksjoner, likninger og ulikheter. |
Data og statistikk Dynamisk grafikk og interaktiv analyse av data. |
||||
| Geometri Konstruer og utforsk dynamisk geometriske figurer og egenskaper. |
Merknader Lag interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter. |
||||
| DataQuest™ Klargjort for datainnsamling og vitenskapelig analyse. |
Programmering Med programmeringsspråkene Python og TI-Basic kan du utvikle nye funksjoner og aktiviteter innen STEM. |
||||
Utforsk symbolsk algebra og symbolsk kalkulus, i tillegg til vanlige numeriske utregninger. Vis nøyaktige verdier – i form av variabler som x og y, radikaler og pi – når du utfører utregninger steg-for-steg for aritmetikk, algebra og kalkulus
Vis og løs samme problem på flere måter samtidig i samme dokument (symbolsk, numerisk og grafisk), og knytt delene sammen dynamisk. Se i sanntid hva som skjer når du endrer på objekter eller parameter i en av delene. Øk elevenes forståelse av konsepter uavhengig av deres individuelle læringsstiler.
Bruk PublishView™-funksjonen for å legge til TI-Nspire™-programmer, rik tekst, hyperlenker, bilder eller videoer, og lag interaktive regneark, labrapporter og hjemmelekser.
I tillegg til den vanlige datamaskinvisningen kan du også arbeide med dokumenter i den spesielle grafregnervisningen, som viser dokumenter som de vises på skjermen til TI-Nspire™ CX-grafregneren.
Elevene kan enkelt overføre arbeid mellom TI-Nspire™ CX-grafregneren og datamaskinen for å fullføre arbeidet utenfor skolen, hjemme eller på biblioteket.
Ta med TI-Nspire™ CX Student Software og TI-Nspire™ CX II-T CAS grafregner hjem i én pakke. Kjøp alt i én pakke hos forhandleren din.