Spesifikasjoner TI-Nspire™ CX CAS programvare for elever/studenter
Innebygd funksjonalitet
- Funksjoner for Computer Algebra System (CAS)
- Funksjons-, parametriske-, polar-, sekvens- og 3D-diagrammer
- Flere diagramfunksjoner som kan defineres, lagres, fremstilles og analyseres samtidig.
- Brukerdefinerte listenavn i Lister og Regneark
- Elleve interaktive zoom-funksjoner
- Numerisk beregning i tabellformat for alle diagrammoduler
- Interaktive funksjonsanalyser av rot-, maksimums-, minimums-, integral- og derivatverdier
- Seks forskjellige grafiske stiler og 15 farger som det kan velges blant for å gi hvert enkelt diagram som lages forskjellig utseende
- Diagramfunksjoner som invers, determinant, transponere, forhøyning, redusere radenes trappeform og elementær betjening av rader. Konvertere matriser til lister og vice-versa. Beregne egenverdier og egenvektorer
- Listebaserte statistiske analyser med en eller to variabler, inkludert regresjonsmodeller for logistikk, sinus, median-median, lineær, logaritme, eksponential, styrke, kvadratisk polynom, kubistisk polynom og fjerdegrads polynom
- Tre statistiske plottdefinisjoner for spredningsdiagram, xy-linjeplotter, histogrammer, vanlige og modifiserte boks- og linjeplotter samt normale sannsynlighetsplotter
- Avanserte statistiske analyser, inkludert 10 testfuksjoner av hypoteser, syv konfidensintervallfunksjoner og enveisanalyser av varians
- Atten funksjoner for sannsynlighetsfordeling, inkludert funksjonene for kumulative fordelings (CDF), sannsynlighetstetthet (PDF) og invers sannsynlighetsfordeling for normale, khikvadrat-, t- og F-fordelinger og CDF og PDF for binomiale, geometriske og Poisson-fordelinger
- Innebygde, interaktive geometrifunksjoner.
- Raske alfataster
- Enkle rullegardinmenyer – etterligner den intuitive funksjonen til kjente datamaskinfunksjoner
- TI-Nspire-dokumenter (.tns filer) - Lagre og gjennomgå arbeid; lage, redigere og lagre TI-Nspire-dokumenter (.tns filer) Filer som er kompatible med TI-Nspire™ Software og TI-Nspire™-grafregnere Del ved hjelp av innebygd funksjonalitet for e-post og Dropbox
- Bruk bilder (filformatene jpeg, jpg, bmp, png) som bakgrunn i grafiske elementer
- Utforsk matematiske uttrykk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bak formlene.
- Visualiser flere presentasjoner av en enkelt problemstilling – algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftlig.
- Kjemiboks-funksjonen gjør det enkelt å tastes inn kjemiske formler og ligninger
- Manipuler lenkede presentasjoner av egenskaper for å oppdatere de andre umiddelbart og vise meningsfulle sammenhenger uten å bytte visning: Dra f.eks. i en grafisk funksjon og beveg den for å se effekten i tilhørende beregninger og datalister
Programmering
- Du har tilgang til flere programmeringsspråk siden du kan velge mellom Python og TI-Basic
- Har et eget programmeringsmiljø samt programmeringsbiblioteker for global tilgang til brukerdefinerte funksjoner og programmer
Støtte for å samle inn data
- Kompatibel med TI-Nspire™ labenhet, Vernier EasyLink® USB-sensor og Vernier EasyTemp®-temperatursensor for å samle inn og analysere reelle data
Lisensieringsalternativer
Enkeltbrukerabonnement
- Kontosbasert lisensiering
- Enkeltbrukerabonnement gir tilgang til programvare for én konto
- Ett års abonnement tilgjengelig
Flerbrukerabonnement
- Kontobasert lisensiering
- Gir tilgang til programvaren for flere kontoer
- Ett års abonnement tilgjengelig
Systemkrav
Windows®-systemkrav
- Windows® 10, Windows® 11
- Kompatibel med 64-bit operativsystemer
- Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller senere generasjon prosessor
- RAM: 8 GB (Anbefales 16 GB)
- Harddisk: Ca. 1 GB tilgjengelig plass på harddisken
- Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internett-tilkobling for installasjon og periodisk lisensvalidering.
Systemkrav på Mac®
- macOS® 14, macOS® 15 (Intel®-plattform og Apple® Silicon med Rosetta® 2*)
- Processor: Alle versjoner av Mac fra 2015
- Harddisk: Ca. 1 GB tilgjengelig plass på harddisken
- Skjermoppløsning: 1024 x 768
- Aktiv Internett-tilkobling for installasjon og periodisk lisensvalidering.
* MacOS 27 er den siste versjonen med full Rosetta 2-støtte. TI-programvare som bruker Rosetta 2 kan ikke kjøre på macOS 28 eller nyere.
Støtter disse grafisk kalkulatorene
- TI-Nspire™ CX
- TI-Nspire™ CX CAS
- TI-Nspire™ CX II-T CAS
Brukerstøtte
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu
- Gratis telefonnummer for hjelp: 1.800.TI.CARES
- Kontakt skjema
- Mer informasjon
- Klasseromsaktiviteter er tilgjengelige
- Programmet Workshop Loan — lån kalkulatorer TI for evaluering eller verksteder
- Programmet TI Technology Rewards — pek ut verdier som kan innløses for ekstra TI produkter og tjenester
- Komplette veiledninger er tilgjengelige
Mac, Rosetta ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft on omistajansa rekisteröity tavaramerkki.