TI-Nspire™ CX II-T CAS Spesifikasjoner
| Generelt | Skjerm | ||
| Minne 90+ MB lagringsminne / 64MB driftsminne |
Farger Farge, bakgrunnsbelyst skjerm |
||
| Strøm Drevet av oppladbart batteri TI (inkludert) USB-port for tilkobling til PC |
Størrelse 320 x 240 piksler (3.2" diagonalt) |
||
| Sammenkobling USB-kabel følger med |
Oppløsning 125 DPI; 16-bits farger |
||
| Guidebøker TI-Nspire-veiledninger er tilgjengelige for å hjelpe deg å lære å bruke TI-Nspire-teknologien. Last ned |
Støtte Kolmen vuoden rajoitettu takuu Gratis telefonnummer for hjelp: 1.800.TI.CARES Kontakt skjema Mer informasjon Fullstendige guidebøker tilgjengelige |
||
| Generelt | |
| Minne 90+ MB lagringsminne / 64MB driftsminne |
|
| Strøm Drevet av oppladbart batteri TI (inkludert) USB-port for tilkobling til PC |
|
| Sammenkobling USB-kabel følger med |
|
| Guidebøker TI-Nspire-veiledninger er tilgjengelige for å hjelpe deg å lære å bruke TI-Nspire-teknologien. Last ned |
|
| Skjerm | |
| Farger Farge, bakgrunnsbelyst skjerm |
|
| Størrelse 320 x 240 piksler (3.2" diagonalt) |
|
| Oppløsning 125 DPI; 16-bits farger |
|
| Støtte Kolmen vuoden rajoitettu takuu Gratis telefonnummer for hjelp: 1.800.TI.CARES Kontakt skjema Mer informasjon Fullstendige guidebøker tilgjengelige |
|
Innebygde funksjoner
- Funksjoner for Computer Algebra System (CAS)Deaktiver CAS
- Funksjons-, parametriske-, polar-, sekvens- og 3D-diagrammer
- Flere diagramfunksjoner som kan defineres, lagres, fremstilles og analyseres samtidig.
- Brukerdefinerte listenavn i Lister og Regneark
- Elleve interaktive zoom-funksjoner
- Numerisk beregning i tabellformat for alle diagrammoduler
- Interaktive funksjonsanalyser av rot-, maksimums-, minimums-, integral- og derivatverdier
- Seks forskjellige grafiske stiler og 15 farger som det kan velges blant for å gi hvert enkelt diagram som lages forskjellig utseende
- Diagramfunksjoner som invers, determinant, transponere, forhøyning, redusere radenes trappeform og elementær betjening av rader. Konvertere matriser til lister og vice-versa. Beregne egenverdier og egenvektorer
- Listebaserte statistiske analyser med en eller to variabler, inkludert regresjonsmodeller for logistikk, sinus, median-median, lineær, logaritme, eksponential, styrke, kvadratisk polynom, kubistisk polynom og fjerdegrads polynom
- Tre statistiske plottdefinisjoner for spredningsdiagram, xy-linjeplotter, histogrammer, vanlige og modifiserte boks- og linjeplotter samt normale sannsynlighetsplotter
- Avanserte statistiske analyser, inkludert 10 testfuksjoner av hypoteser, syv konfidensintervallfunksjoner og enveisanalyser av varians
- Atten funksjoner for sannsynlighetsfordeling, inkludert funksjonene for kumulative fordelings (CDF), sannsynlighetstetthet (PDF) og invers sannsynlighetsfordeling for normale, khikvadrat-, t- og F-fordelinger og CDF og PDF for binomiale, geometriske og Poisson-fordelinger
- Innebygde, interaktive geometrifunksjoner.
- Raske alfataster
- Enkle rullegardinmenyer – etterligner den intuitive funksjonen til kjente datamaskinfunksjoner
- TI-Nspire-dokumenter (.tns filer)
- Bruk bilder (filformatene jpeg, jpg, bmp, png) som bakgrunn i grafiske elementer
- Utforsk matematiske uttrykk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bak formlene.
- Visualiser flere presentasjoner av en enkelt problemstilling – algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftlig.
- Kjemiboks-funksjonen gjør det enkelt å tastes inn kjemiske formler og ligninger
- Manipuler lenkede presentasjoner av egenskaper for å oppdatere de andre umiddelbart og vise meningsfulle sammenhenger uten å bytte visning: Dra f.eks. i en grafisk funksjon og beveg den for å se effekten i tilhørende beregninger og datalister
- Har et eget programmeringsmiljø samt programmeringsbiblioteker for global tilgang til brukerdefinerte funksjoner og programmer
- Upgradeable OS and computer software
Støtte for å samle inn data
- Kompatibel med TI-Nspire™ labenhet, Vernier EasyLink® USB-sensor og Vernier EasyTemp®-temperatursensor for å samle inn og analysere reelle data
Programmering
- Du har tilgang til flere programmeringsspråk siden du kan velge mellom Python og TI-Basic