Education Technology

Breng programmeren
in de klas

Met de TI-84 Plus CE-T Python Edition breng je programmeren eenvoudig in de klas! Elke leerling leert op de eigen grafische rekenmachine de basis van het programmeren in Python.

Werk aan digitale vaardigheid

Python app

Programmeren in Python kan gewoon op de rekenmachine met deze app! De TI-84 Plus CE-T Python Edition komt standaard met deze app. Mocht je deze nog willen toevoegen, dan kan dat hieronder.  

Pas programmeren in Python toe bij verschillende vakken

Elke leerling kan leren programmeren op de eigen grafische rekenmachine:

Editor

De editor-menu’s gebruiken in-line tekstcodes die de gebruiker helpen met eenvoudige syntax-opties. Dit maakt het selecteren van de beschikbare functies makkelijker.

Shell

Met een druk op de knop zijn de resultaten en acties van het Python-programma te tonen. In de editor is deze functie op elk moment te activeren.

File Manager

De file manager geeft een overzicht van de Python scripts in de rekenmachine. Van hier uit kun je nieuwe scripts schrijven, scripts wijzigen en uitvoeren.

Math

Automatiseer wiskundige procedures en algoritmes met Python-code en krijg een beter begrip van onderliggende concepten.

Data-analyse

Exporteer data vanuit de Python-app om de data te analyseren met de statistische functionaliteit van de TI-84 Plus CE-T Python Edition. * Fictieve figuur

TI PlotLib 

Visualiseer en analyseer data, ontdek verbanden en wetmatigheden gebruikmakend van wiskundige plots en grafieken.

Turtle

Bewegende illustraties maak je met Turtle graphics in Python.
  

Download

TI-Innovator™ Hub & Rover 

Schrijf Python scripts om de microcontroller TI-Innovator™ Hub en de robotauto TI-Innovator™ Rover aan te sturen. Ideaal voor een STEM-project!

*Deze animatie dient als voorbeeld. Dit scherm toont wat de Rover doet op de vloer als het script is ingevoerd. De Rover verschijnt niet in deze vorm op de handheld.

Object georiënteerd 

Definieer wiskundige objecten en onderzoek hun eigenschappen aan de hand van een object georiënteerde datastructuur.

STEM-projecten

Met de TI-84 Plus CE-T Python Edition kunnen leerlingen code schrijven en experimenten doen met de TI-Innovator™ Hub en de robotauto TI-Innovator™ Rover. Ideaal voor STEM-projecten! De voordelen:

  • Geschikt voor vakoverstijgende projecten
  • Te gebruiken voor profielwerkstukken bij de bètavakken
  • Optimaal voorbereid op het toekomstgerichte curriculum