Education Technology

TI Connect™ CE-software

Gratis connectiviteitssoftware voor TI-84 Plus grafische rekenmachines.

Verbindingen maken

Computersoftware voor verbinding tussen uw computer en de TI-84 Plus grafische rekenmachine.

Belangrijkste voordelen:

  • Bespaar tijd door het tegelijk verzenden van bestanden naar meerdere aangesloten grafische rekenmachines
  • Vlot beheer van schermafbeeldingen
  • Maak en bewerk TI-Basic programma's

Calculator Explorer

Rekenmachine verkenner. Aansluiten op meerdere grafische rekenmachines tegelijk. Om het besturingssysteem (OS) van uw grafische rekenmachine bij te werken, data te versturen, apps te downloaden en programma's te bewerken en uploaden.

Schermafdruk

Snel en eenvoudig maken en beheren van schermafdrukken van uw aangesloten grafische rekenmachine. In het schermafdrukmenu kunt ook eigen afbeeldingen converteren, voor gebruik als achtergrond op uw rekenmachine.

Programmeren met TI-Basic

Maak en bewerk TI-Basic programma’s voor de rekenmachine met behulp van de programma-editor. Verzendt programma’s vlot naar uw aangesloten rekenmachine.

Specificaties van de TI Connect™ CE Software Software

Systeemvereisten
Windows® systeemvereisten
  • Besturingssysteem: Windows 11
  • Compatibel met 64-bits besturingssystemen
  • Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor
  • RAM: 8 GB (Aanbevolen 16 GB)
  • Harde schijf: ongeveer 500 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf
  • Schermresolutie: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Andere voorwaarden: beschikbare USB-poort voor USB-kabel
  • Actieve internetverbinding voor installatie

Mac® systeemvereisten
  • Besturingssysteem: macOS® 15, macOS 26
    (Intel®-platform en Apple® Silicon met Rosetta® 2*)
  • Processor: Iedere Mac® 2017 of nieuwer
  • Harde schijf: ongeveer 1 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf
  • Schermresolutie: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Available USB Port
  • Actieve internetverbinding voor installatie

*Het macOS 27 is de laatste versie van het besturingssysteem met volledige Rosetta 2 ondersteuning. TI-software met Rosetta 2 werkt mogelijk niet met het macOS 28 of nieuwer.

Grafische rekenmachines ondersteund
  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus CE-T Python Edition
  • TI-84 Plus T
  • TI-84 Plus C – Silver Edition
  • TI-84 Silver Edition
  • TI-84 Plus
Support

Mac, Rosetta zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van de eigenaar.