Vernier EasyData™ App
Hoe gebruik ik events met de modi 'entry' en 'selected events'?
De EasyData-app heeft instellingen waarmee je gegevens automatisch of handmatig kunt verzamelen.
In de modus 'Events with Entry' (Gebeurtenissen met invoer) leg je handmatig meetwaarden vast voor een reeks door jou gedefinieerde gebeurtenissen.
Je kunt bijvoorbeeld gegevens verzamelen voor de wet van Boyle met een gasdruksensor, waarbij je de druk meet bij verschillende volumes van een reservoir.
Gegevens handmatig verzamelen (Events with Entry)
In de modus 'Events with Entry' wordt elke gemeten waarde een y-waarde; de x-waarde voer je zelf in.
Gegevens verzamelen in de modus 'Events with Entry'
1. Kies SETUP in het hoofdmenu van de EasyData-app en kies vervolgens EVENTS WITH ENTRY. Het hoofdmenu wordt weergegeven met de huidige instellingen.
2. Kies START om te beginnen. De EasyData-app wacht tot je de eerste meting doet.
3. Stel de situatie in die je wilt vastleggen (of wacht tot deze zich voordoet).
4. Als je klaar bent om de huidige gemeten waarde (y-waarde) vast te leggen, selecteer je KEEP. Je krijgt de vraag om een x-waarde in te voeren om het datapunt te definiëren.
5. Typ de x-waarde en selecteer OK.
De EasyData-app wacht tot je het volgende punt vastlegt.
6. Selecteer STOP als je klaar bent met het verzamelen van gegevens. De datapunten worden weergegeven als een grafiek (een spreidingsdiagram).
7. Gebruik de pijltjestoetsen naar links (‹) en rechts (›) om de gegevens te bekijken, of selecteer MAIN om terug te gaan naar het hoofdmenu van de EasyData-app.
Gegevens handmatig verzamelen (Selected Events)
In de modus 'Selected Events' (Geselecteerde gebeurtenissen) wordt elke gemeten waarde een y-waarde. De x-waarden zijn numeriek en worden opeenvolgend vastgelegd bij elke gebeurtenis (bijv. 1, 2, 3...).
Gegevens verzamelen in de modus 'Selected Events'
1. Kies SETUP in het hoofdmenu van de EasyData-app en kies vervolgens SELECTED EVENTS. Het hoofdmenu wordt weergegeven met de huidige instellingen.
2. Kies START om te beginnen. De EasyData-app wacht tot je de eerste meting verricht.
3. Stel de situatie in die je wilt vastleggen (of wacht tot deze zich voordoet).
4. Als je klaar bent om de eerste meting (y-waarde) te doen en de weergegeven waarde stabiel is, kies dan KEEP.
5. Herhaal de bovenstaande stap voor elke volgende meting.
6. Kies STOP als je klaar bent met het verzamelen van gegevens.
8. Druk op de pijltoets naar links ‹ of de pijltoets naar rechts › om jouw gegevens te bekijken, of kies MAIN om terug te gaan naar het hoofdscherm van EasyData.