Education Technology

Maak kennis met de Vernier EasyData™-app

Met de Vernier EasyData app kun je metingen doen en gegevens verzamelen, bekijken en analyseren. Met een USB-kabel sluit je de Vernier sensoren die worden ondersteund, aan op de TI-84 Evo-T.

Meer weten: vernier.com/sensors

Functies van de Vernier EasyData-app

Met de EasyData-app verzamel je gegevens met één sensor. De EasyData-app start automatisch als je de sensor aansluit op de USB-C-poort van de grafische rekenmachine. Voor de Vernier-sensoren zijn ingebouwde analysefuncties beschikbaar. De EasyData-app ondersteunt het verzamelen van gegevens met de CBR 2-bewegingsdetector en bepaalde Vernier Go Direct-sensoren.

Een Go Direct Vernier-sensor aansluiten

Als de rekenmachine ziet dat er een apparaat voor dataverzameling op de USB poort is aangesloten, opent de EasyData-app automatisch en start de meting.

Tijdgrafiek

Temperatuur in kaart brengen met de Vernier Go Direct®-temperatuursensor

Je kunt de Go Direct® USB-temperatuursensor aansluiten op jouw TI-84 Evo-T en met de EasyData-app zien wat er gebeurt als je de sensor in je hand houdt. Bij deze proef wordt de modus 'Tijdgrafiek' gebruikt om automatisch metingen te doen met vaste tijdsintervallen.

1.   Zet jouw TI-84 Evo-T -rekenmachine aan zodat je het startscherm ziet.

2.   Kies het pictogram EasyData op het startscherm.

3.   Sluit de temperatuursensor aan op de rekenmachine. De EasyData-app start automatisch op. Na het indrukken van een willekeurige toets toont het scherm de modus van de EasyData-app en de meetwaarde van de sensor.

4.   Kies START om te beginnen met het verzamelen van gegevens en wacht dan vijf seconden.

5.   Houd de temperatuursensor ongeveer 30 seconden vast. De grafiek laat het verloop van de temperatuur zien.

6.   Kies STOP om het verzamelen van gegevens te beëindigen. De EasyData-app laat een geschaalde grafiek zien van de gemeten temperaturen.

7.   Druk een paar keer op de pijltoets naar rechts › om de cursor naar rechts te verplaatsen en noteer de temperatuur bij elk gegevenspunt.

8.   Als je klaar bent met de grafiek, kies MAIN om terug te gaan naar het hoofdscherm van de EasyData-app.

9.   Kies QUIT.

Er verschijnt een melding dat de verzamelde gegevens zijn opgeslagen in lijsten op de rekenmachine.

10.   Kies OK om de EasyData-app af te sluiten.