Education Technology

Functies van de app lijsteditor

Zie onderstaande voorbeelden voor menu's en functies van de lijsteditorapp.

Stat-menu

Als je op de toets m drukt, wordt het menu Statistieken geopend.

  • BEWERKEN brengt je naar de Lijsteditor.
  • CALC brengt je naar statistiekberekeningen voor 1- of 2- variabelen of naar de regressiemenu's.
  • INTERVALLEN en TESTS bieden sjablonen voor hypothesetoetsing en betrouwbaarheidsintervallen.

Lijsteditor

De lijsteditor wordt geopend door het pictogram voor de lijsteditor te selecteren , of door op de m -toets te drukken en BEWERKEN te selecteren. Hier kun je de inhoud van de lijsten beheren. Je voert gegevens in door de gegevens te typen en na elk gegevenspunt op = te drukken. Als je een lijst wilt wissen, selecteer je de bovenste cel van een lijst -de invoerbalk voor formules- en druk je op de bovenkant van een lijst, de invoerbalk voor formules, en druk je op q en vervolgens op = om de gegevens uit de lijst te wissen.

Opmerking: als je een lijst verwijdert door op k  te drukken in de formulebalk, is de lijst eenvoudig terug te plaatsen met de lijst SetUpEditor. Open de opdracht SetUpEditor door op m  te drukken en optie 5 te selecteren: SetUpEditor en op = te drukken.


Lijstberekeningen

Als je op a È drukt, wordt het menu met benoemde lijsten, NAMEN geopend. Gebruik dit menu om benoemde lijsten in berekeningen in te voegen en berekeningen met deze lijsten uit te voeren.

Als je op de pijl naar rechts drukt › naar OPS, worden de lijstbewerkingen weergegeven die op lijsten kunnen worden uitgevoerd.

MATH toont de wiskundige berekeningen die op lijsten kunnen worden uitgevoerd.