Goniometrie
> ? @ % Z [ \
Voer goniometrische functies in (sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1), zoals u ze uit zou schrijven. Stel de gewenste hoekmodus in voordat u met de goniometrische berekeningen begint.
Voorbeeld
|
tan |
p $ $ < - @ 45 E < |
|
|
tan-1 |
% \ 1 E < |
|
|
cos |
5 V ? 60 E < |
|
Graden modus
Voorbeeld Radialen -modus
|
tan |
p " < - @ g q 4 " E < |
|
|
tan-1 |
% \ 1 E < |
|
|
|
n |
|
|
cos |
5 V ? g q 4 " E < |
|
|
|
n |
|
³ Opgave
Bereken hoek A van de rechthoekige driehoek hieronder. Bereken daarna hoek B en de lengte van de schuine zijde c. Lengtes zijn in meters. Rond de uitkomsten af op één decimaal.
Onthoud:
|
tan A =
|
|
|
m±A + m±B + 90° = 180° daarom geldt m±B = 90° - m±A
c = |
|
|
p $ $ " " < |
|
|
- % \ 7 q 3 " E < |
|
|
90 U % i < |
|
|
% b 3 F T 7 F < |
|
|
n |
|
Afgerond op één decimaal is hoek A 66,8°, hoek B 23,2° en de lengte van de schuine zijde 7,6 meter.