Percentages

% _      % R

Om een berekening met een percentage uit te voeren, drukt u op % _ nadat u de waarde van het percentage heeft ingevoerd.

Om een waarde als een percentage uit te drukken drukt u op % R na de waarde.

Voorbeeld

2 % _ V 150 <

1 q 5 " % R <

³ Opgave

Een mijnbouwbedrijf haalt 5000 ton erts uit de grond met een metaalconcentratie van 3%, en 7300 ton met een concentratie van 2.3%. Wat is de totale hoeveelheid gewonnen metaal op basis van deze gegevens?

Als één ton metaal 280 euro waard is, wat is dan de totale waarde van het gewonnen metaal?

3 % _ V 5000 <

T 2.3 % _ V 7300 <

V 280 <

De twee winningen vertegenwoordigen in totaal 317,9 ton metaal met een totale waarde van 89012 euro.