Pi

g

p = 3,141592653590 voor berekeningen.

p = 3,141592654 voor weergave.

Voorbeeld

p

2 V g <

 

n

³ Opgave

Wat is de oppervlakte van een cirkel als de straal 12 cm is?

Onthoud: A = pr2.

g V 12 G 2 <

n

De oppervlakte van de cirkel is 144 p vierkante cm. De oppervlakte van de cirkel is ongeveer 452.4 vierkante cm afgerond op één decimaal.