Breuken

q      % N      % j      % O

In de MathPrint™-modus kunnen breuken die gemaakt zijn met q ook bewerkingstoetsen (T, V etc.) en de meeste functietoetsen (F, % _ etc.) bevatten.

In de Classic-modus kunnen breuken die gemaakt zijn met q geen bewerkingstoetsen, functies of complexe breuken in de teller of de noemer bevatten.

Opmerking: In de Classic-modus maken de gegevenseditor en tabel gebruik van W om complexe deelopgaven uit te voeren.

Berekeningen met breuken kunnen als uitkomst breuken of decimale getallen geven, afhankelijk van de invoer.

Op de TI-30XS MultiView™-rekenmachine is de standaarduitvoer in de vorm van onechte breuken. Uitkomsten worden automatisch vereenvoudigd.

q voert een enkelvoudige breuk in. Het vóór of na een getal op q drukken kan leiden tot verschillend gedrag. Een getal invoeren voordat u op q drukt, maakt dat getal de teller.

Om breuken in te voeren met operatoren of wortels drukt u op q alvorens een getal in te voeren (alleen in MathPrint™-modus).

In de MathPrint-modus drukt u op $ tussen de invoer van de teller en de noemer.

In de Classic-modus drukt u op q tussen de invoer van de teller en de noemer.

Om een eerdere invoer in de noemer te plakken plaatst u de cursor in de noemer, drukt u op % # om naar de gewenste invoer te scrollen en drukt u vervolgens op < om de invoer in de noemer te plakken.
Om een eerdere invoer in de teller of eenheid te plakken, plaatst u de cursor in de teller of eenheid, drukt u op # of % # om naar de gewenste invoer te scrollen en drukt u vervolgens op < om de invoer in de teller of eenheid te plakken.
Met % N voert u een gemengd getal in. Druk op % N tussen de invoer van de eenheid en de teller.
% O converteert tussen gemengde getallen en enkelvoudige breukvorm.
% j converteert resultaten van breuken naar decimale getallen en andersom.

Voorbeelden in de Classic-modus

n/d, Un/d

3 q 4 T 1 % N 7 q 12 <

n/d ³ ´ Un/d

9 q 2 % O <

F ³ ´ D

4 % N 1 q 2 % j <

Voorbeelden in MathPrint™-modus

n/d, Un/d

q 3 $ 4 " T 1 % N 7 $ 12 <

n/d ³ ´ Un/d

9 q 2 " % O <

F ³ ´ D

4 % N 1 $ 2 " % j <

Voorbeelden

(Alleen MathPrint™-modus)

q 1.2 T 1.3 $ 4 <

(Alleen MathPrint™-modus)

 

q M 5 T % b 5

F U 4 D 1 E D 6 E $ 2 D 1 E <