Machten, wortels en inversen

F

Berekent het kwadraat van een waarde. De TI-30XS MultiView™-rekenmachine werkt uitdrukkingen die ingevoerd zijn met F en a van links naar rechts uit in zowel de Classic- als de MathPrint™-modus.

G

Verheft een waarde tot de aangegeven macht. Als u een uitdrukking als exponent invoert, moet u deze tussen haakjes zetten.

% b

Berekent de wortel van een positieve waarde.

% c

Berekent de nde machtswortel van een positieve waarde en de onevenmachtwortels van een negatieve waarde.

a

Geeft de inverse van een waarde: 1/X.x. De TI-30XS MultiView™-rekenmachine werkt uitdrukkingen die ingevoerd zijn met F en a van links naar rechts uit in zowel de Classic- als de MathPrint™-modus.

Voorbeelden

5 G 2 " T 4 G D 2 T 1 E <

10 G M 2 <

% b 49 <

% b 3 G 2 " T 2 G 4

<

6 % c 64 <

2 a <