选择显示选项

在教师版软件中,使用此选项可选择软件窗口中仿真器的显示方式。

1. 在仿真器面板中,单击 。
—或—
单击文件 > 设置 > TI-SmartView™ 选项。
2. 选择以下选项之一:
• 仅手持式设备。显示模拟手持设备并隐藏工作区和其他面板。

注:要将仅手持设备视图始终显示在其他应用程序窗口之上,请单击 TI-SmartView™ 面板右上方的始终在最上方。

• 小键盘 + 侧屏。同时打开较大的小键盘视图和侧屏。
• 手持式设备 + 侧屏 同时打开整个模拟手持设备和侧屏。

更换面板

要选择面板选项:

1. 在模拟器面板中,单击 以打开菜单。
—或—
单击文件 > 设置 > TI-SmartView™ 选项。
2. 选择以下选项之一:
• 暗
• 照明
• 略图

更改 TI-SmartView™ 面板的宽度

要更改 TI-SmartView™ 模拟器面板的宽度:

▶ 请单击面板的右边框并把它拖到您所需的宽度。

更改工作区屏幕的大小

在手持设备模式下,使用比例尺可更改屏幕的大小。

▶ 将游标拖至适当的比例。比例尺游标位于 TI-Nspire™ 窗口底部,状态栏的最右边。可将比例设置为 100% 至 200%。默认比例为 150%。

注:若选择计算机模式,则不能更改工作区的大小。