Använda handenheten i läget Tryck-för-Test

Använda handenheten i läget Tryck-för-Test LED-indikatorn högst upp på handenheten blinkar (på TI-Nspire™ CX II). Med LED kan du snabbt se att handenheten är i läget Tryck-för-Test – även när handenheten är avstängd.

(Numerisk) Om LED-indikatorn blinkar grön-grön är alla restriktioner valda.
(Exakt aritmetik) Om LED-indikatorn blinkar grön-grön är alla restriktioner valda och Exakt aritmetik är av.
(CAS) Om LED-indikatorn blinkar grön-grön är alla restriktioner valda och CAS är av.
Om LED-indikatorn blinkar gul-gul har en eller flera restriktioner avmarkerats.

Obs:

Äldre handenheter av modell TI‑Nspire™ CAS har inte någon LED-indikator högst upp.
LED på handenheten TI‑Nspire™ CM‑C visar endast batteristatus. Den blinkar inte när handenheten är i läget Tryck-för-Test.

Systeminställningar

Systeminställningarna som gäller innan du går in i läget Tryck-för-test överförs inte till sessionen Tryck-för-test. När du först går in i läget Tryck-för-Test anges istället systeminställningarna till standard. Du kan ändra inställningarna medan du är i läget Tryck-för-Test. När du går ur läget Tryck-för-Test återställs systeminställningarna till de inställningar som gällde innan du gick in i Tryck-för-Test.

Frigöra utrymme för läget Tryck-för-test

Om din handenhet inte har tillräckligt mycket minne tillgängligt för att gå in i läget Tryck-för-test visas ett meddelande som föreslår att du tar bort några dokument.

Dina alternativ är:

Säkerhetskopiera dokument till en dator eller annan handenhet och sedan ta bort dem från din handenhet. Du kan återställa dokumenten när du har gått ur läget Tryck-för-Test.
Ta bort onödiga dokument från din handenhet.

För detaljerade instruktioner för att frigöra utrymme, se avsnittet Filhantering i handenhetens Komma igång-handbok.

Stänga av och sätta på handenheten i läget Tryck-för-Test

Om du stänger av handenheten, eller om den går in i Automatic Power Down™ (APD™) medan den är i läget Tryck-för-Test förblir den i testläge när den sätts på igen. Ett meddelande påminner dig om att handenheten är i läget Tryck-för-test och visar de valda restriktionerna.

TI-Nspire™ CX CAS OS
Standardbegränsningar (inga alternativ för att stänga av CAS)

TI-Nspire™ CX II CAS OS
Standardbegränsningar med CAS av

Obs: Om en dialogruta är öppen när handenheten stängs av medan den är i läget Tryck-för-Test visas den dialogrutan när du sätter på den igen.

Automatspara

Om handenheten startar om medan den är i läget Tryck-för-test är den kvar i testläget och återgår till det senaste öppna dokumentet.

Hantera batterinivån

Om du använder en TI-Nspire™ eller TI-Nspire™ CAS-handenhet kan du ta ur och byta batterier medan du är i läget Tryck-för-Test. Om du byter ut batterierna är  handenheten kvar i testläget. När du sätter på den igen visas dialogrutan med påminnelsen.

Innan du går in i läget Tryck-för-Test eller före ett prov bör du säkerställa att det uppladdningsbara batteriet är fulladdat på en handenhet som använder uppladdningsbart batteri.