Använda Tryck-för-Test

Riktlinjerna för många internationella och nationella prov tillåter eller kräver att eleverna använder TI-Nspire™-handenheter vid proven. Med Tryck-för-test kan du snabbt förbereda elevernas handenheter för prov, där användningen av applikationer, program och andra filer är begränsad. När en handenhet är i läget Tryck-för-Test kan eleven inte komma åt tidigare befintliga mappar, dokument eller Scratchpad-data. Elever som använder TI‑Nspire™ CX‑C-handenheter kan inte komma åt det kinesisk-engelska lexikonet.

Tryck-för-Test inaktiverar tillfälligt dokument och vissa funktioner i de olika applikationerna. Efter provet kan dessa dokument och funktioner enkelt återställas för användning i klassrummet.

Funktionen Tryck-för-test är tillgänglig på följande TI‑Nspire™-handenheter:

• TI‑Nspire™ och TI‑Nspire™ CAS-handenheter med operativsystemsversion 1.3 eller högre.
• TI-Nspire™ CX och TI-Nspire™ CX CAS-handenheter med operativsystemsversion 3.0 eller högre.
• TI‑Nspire™ CX‑C och TI‑Nspire™ CX‑C CAS-handenheter med operativsystemsversion 3.1 eller högre.
• TI‑Nspire™ CM‑C och TI‑Nspire™ CM‑C CAS-handenheter med operativsystemsversion 3.1 eller högre.
• TI-Nspire™ CX II- och TI-Nspire™ CX II CAS-handenheter med operativsystemversion 5.0 eller senare.
• TI-Nspire™ CX II- och TI-Nspire™ CX II-T CAS-handenheter med operativsystemversion 5.0 eller senare.

Tryck-för-test är också tillgängligt i TI‑84 Plus-läget när du använder en TI‑Nspire™-handenhet där du kan växla mellan TI‑Nspire™-knappsatsen och en TI‑84 Plus-knappsats. För information, se Tryck-för-Test för TI-84 Plus-läge.

Obs: Vissa länder tillåter bara användning av TI-Nspire™ i TI-84 läge. För att konstatera om ditt land tillåter TI‑Nspire™-teknik kan du se informationen om Land/provins på webbplatsen: education.ti.com/go/testprep.

Ämneslänkar