Gå in i läget Tryck-för-test genom att välja begränsningar

Obs: Detta gäller för TI-Nspire™ CX- och TI-Nspire™ CX  II-handenheter utom där annat anges.

Starta handenheten.

1. Kontrollera att handenheten är avstängd.
2. Tryck och håll ned tangenterna d c.

Släpp inte tangenterna förrän skärmen Tryck-för-Test visas.

Välj en vinkelinställning

1. Tryck på e för att markera vinkelinställningsmenyn.
2. Tryck på ► för att visa listan över vinkelenheter. De tillgängliga enheterna är grader och radianer.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera den vinkelenhet du vill använda, och tryck sedan på · för att välja den.

Välj ett CAS-läge (endast TI-Nspire™ CX II CAS)

1. Tryck på e vid behov för att markera CAS-lägesmenyn.
2. Tryck på ► för att visa listan över CAS-lägen. Tillgängliga lägen är: På, Exakt aritmetik och Av.

Obs: Om du väljer på aktiveras CAS-funktioner och symbolmanipulation. Om du väljer Exakt aritmetik möjliggörs exakta resultat i form av staplade bråk, p och rötter av tal ‡. Om du väljer av inaktiveras CAS och exakta resultat.

3. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera det läge du vill använda, och tryck sedan på · för att välja det.

Välj ett exakt aritmetikläge (endast TI-Nspire™ CX II-T)

1. Tryck på e vid behov för att markera Exakt aritmetik-lägesmenyn.
2. Tryck på ► för att visa listan över Exakt aritmetik-lägen. Tillgängliga lägen är: Av och På.

Obs: Om du väljer På möjliggörs exakta resultat i form av staplade bråk, p och rötter av tal ‡. Om du väljer Av inaktiveras exakta resultat.

3. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera det läge du vill använda, och tryck sedan på · för att välja det.

Välj eller ta bort restriktioner

Obs: Beroende på handenhetens OS-version kan alla begränsningar vara valda som standard. Se till att handenheterna har det senaste operativsystemet och granska begränsningen noggrant för att säkerställa att lämplig funktion är inaktiverad.

Du kan ange varje restriktion individuellt eller snabbt välja eller ta bort alla restriktioner genom att trycka på / A.

• Att välja en restriktion inaktiverar eller begränsar specifika funktioner under sessionen för Tryck-för-Test.
• Genom rensning av en restriktion kan dess associerade egenskaper användas under sessionen.

Obs: För en detaljerad lista över restriktioner, se Förstå restriktionerna i Tryck-för-test.

1. Tryck på e eller tryck på ▼ för att flytta i listan med restriktioner. För att snabbt komma till det sista objektet på listan trycker du på ▲. Fortsätt att trycka på ▲ för att flytta uppåt genom listan på restriktioner.
2. När en restriktion är markerad trycker du på x för att ta bort eller välja den.

Gå in i läget Tryck-för-Test

Obs: Du kan inte ändra restriktionerna när du har gått in i läget Tryck-för-Test. Du måste gå ur Tryck-för-Test och sedan gå in i det med nya inställningar. För att avbryta nu utan att gå in i läget Tryck-för-Test, tryck på d eller tryck på e för att välja Avbryt och tryck sedan på ·.

1. För att fortsätta och ange Tryck-för-Test med nuvarande inställningar, tryck på e för att välja Aktivera testläge och tryck sedan på ·.

Handenheten sparar inställningarna och startar sedan om. Efter omstarten visas följande dialogruta för att bekräfta att handenheten är i läget Tryck-för-Test. På TI-Nspire™ CX II visas även testkoden och CAS-läget.

TI-Nspire™ CX CAS OS
Standardbegränsningar (inga alternativ för att stänga av CAS)

TI-Nspire™ CX II CAS OS
Standardbegränsningar med CAS av

Obs: Skärmen på din handenhet kan se annorlunda ut beroende på om du har ändrat inställningarna. Du kan inte ändra inställningarna när handenheten har startat om.

2. Tryck på x eller · för att välja OK.

Start-skärmen öppnas. En låsikon i titelraden indikerar att handenheten är i läget Tryck-för-Test. Om du håller markören över ikonen visas OS-versionen samt testkoden på TI-Nspire™ CX II.

TI-Nspire™ CX CAS OS (inget alternativ för att stänga av CAS)

TI-Nspire™ CX II CAS OS with CAS Off

- Redan existerande Scratchpad-data raderas.
- Redan existerande dokument och mappar i mappen Mina dokument raderas tillfälligt.

Obs: Redan existerande dokument, mappar och Scratchpad-data återställs när du går ur läget Tryck-för-Test.

- En mapp ”Tryck-för-Test” skapas inom mappen Mina dokument.
- TI-Nspire™ CX II-T: Beroende på vilken Exakt aritmetik-funktionalitet du har valt kommer antingen ”Exakt aritmetik” eller ”Exakt aritmetik Av” att visas på Start- och Tryck-för-Test-skärmarna
- TI-Nspire™ CX II CAS: Beroende på vilken CAS-funktionalitet du har valt kommer antingen CAS/CAS på, Exakt aritmetik eller CAS av att visas på Start- och Tryck-för-test-skärmarna.
- Om det kinesisk-engelska lexikonet är installerat inaktiveras det temporärt på TI‑Nspire™ CX‑C-handenheter.