Överföra Tryck-för-Test-restriktioner

Använd funktionen Överför Tryck-för-Test för att snabbt distribuera en specifik uppsättning av Tryck-för-Test-restriktioner till flera elev-handenheter utan krav på en dator.

Krav

• Om du skickar Tryck-för-Test-inställningar till en handenhet som redan är i läget Tryck-för-Test skrivs restriktionsinställningarna på den mottagande handenheten över och alla inlagda data under den Tryck-för-Test-sessionen går förlorade.
• Operativsystemsversionen på den sändande handenheten måste vara samma eller högre än hos den mottagande TI-Nspire™-handenheten.
• Överföringen misslyckas om den mottagande handenheten inte har tillräckligt med utrymme.

Överföra inställningarna

1. Gå in i läget Tryck-för-Test på den sändande handenheten. Se till att välja den specifika uppsättningen restriktioner som krävs för provet.
2. Anslut den sändande handenheten till en mottagande handenhet med en mini-till-mini USB-kabel.

3. Se till att båda handenheterna är påslagna och att fönstret Tryck-för-Test är synligt på den sändande handenheten. Om nödvändigt stänger du av handenheten och sätter sedan på den igen.

4. Välj Överför Tryck för att testa.

Vinkelinställning och restriktioner för Tryck-för-Test kopieras till den mottagande handenheten.

När överföringen är slutförd startar den mottagande handenheten om i läget Tryck-för-Test och den sändande handenheten visar ett bekräftelsemeddelande.

Obs: Båda handenheterna kan nu användas som sändande handenheter.

5. Anslut nästa mottagande handenhet och upprepa från steg 3 tills alla handenheter är konfigurerade.