Gå in i läget Tryck-för-test med en testkod

Obs: Detta gäller endast TI-Nspire™ CX II handenheter. Du kan hämta en testkod genom att använda metoden Välj begränsningar eller förbereda handenheten i TI-Nspire™ Premium Teacher-programvaran (se avsnittet Förbereda handenheter på avstånd i den handboken).

1. Kontrollera att handenheten är avstängd.
2. Tryck och håll ned tangenterna e c.

Släpp inte tangenterna förrän skärmen Tryck-för-test visas.

Obs: Detta visas också efter återställning av fabriksinställningar eller omstart av handenheten.

3. Ange din åttasiffriga testkod.

Om koden är giltig visas en grön bock.

Obs: Detta exempel använder TI:s fabriksinställda kod 0001-6382.

4. Tryck på Nästa.

Skärmen Sammanfattning visas.

Bläddra för att granska restriktionerna eller tryck på Gå Tillbaka för att ange en annan kod.

5. Tryck på Starta för att gå till läget Tryck-för-test.

Efter omstarten visas skärmen Sammanfattning.

6. Tryck på OK för att starta testet.

Anmärkningar

• När koden är validerad lagras den och kommer att visas när dialogrutan Ange Tryck-för-testkod aktiveras igen.
• Samma testkoder används för alla TI-Nspire™ CX II CAS-, TI-Nspire™ CX II- och TI-Nspire™ CX II-T-handenheter. Inställningarna för CAS och exakt aritmetikläge ignoreras när så är lämpligt.