Avsluta läget Tryck-för-Test

När du går ur läget Tryck-för-Test på en handenhet:

• Alla dokument som skapats i läget Tryck-för-Test raderas. Om du återgår till läget Tryck-för-Test är mappen Tryck-för-Test tom.
• Alla filer och systeminställningar återställs till sitt ursprungliga tillstånd som gällde innan du gick in i läget Tryck-för-Test.
• Om ett dokument var öppet innan du gick in i läget Tryck-för-Test återställs det dokumentet till samma vy (Bläddra, Sidsorterare eller sidvy) som tidigare. Om dokumentet innehöll osparade ändringar, kommer de ändringarna fortfarande vara osparade.
• Om inget dokument var öppet visar handenheten mappen Mina dokument.

Använda en annan handenhet för att gå ur läget Tryck-för-Test

Du kan gå ur läget Tryck-för-Test på din handenhet genom att ansluta den till en annan handenhet och använda menykommandot Gå ur Tryck-för-Test. De två handenheterna kan blandas. Du kan till exempel ansluta en TI‑Nspire™ CX-handenhet till en TI‑Nspire™-handenhet eller ansluta en TI‑Nspire™ CAS-handenhet till en handenhet som inte har CAS.

Viktigt: Om den andra handenheten är i läget Tryck-för-Test kommer den också att gå ur Tryck-för-Test.

1. Anslut handenheten till en annan handenhet med en anslutningskabel av typ ”enhet till enhet”.
2. Se till att båda handenheterna är påslagna.
3. På din handenhet trycker du på c för att visa Startskärmen.
4. Välj Bläddra och tryck sedan på ~ för att visa menyn Dokument.
5. I menyn Dokument väljer du Tryck-för-Test > Gå ur Tryck-för-Test. Det här menyobjektet aktiveras endast i läget Tryck-för-Test.

• Handenheten går ur läget Tryck-för-Test och startar om i normalt läge. Om den andra handenheten är i läget Tryck-för-Test kommer den också att gå ur Tryck-för-Test och starta om.
• Om handenheten inte är rätt ansluten visas följande meddelande:

• Handenheten går inte ur läget Tryck-för-Test förrän den startas om. Om du kopplar ur kabeln innan omstarten börjar kommer handenheten att vara kvar i läget Tryck-för-Test.

Obs: Du kan också gå ur läget Tryck-för-test genom att ta emot en OS-uppgradering (från en annan handenhet eller genom programvara i en dator). Mottagning av samma OS-version medför inte att handenheten går ur Tryck-för-Test.